Sensore di livello binario

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LI2141
LI2142
LI2143
LI5131
LI5132
LI5133
LI5134
LI5142
LI5143
LI5144
LMC100
LMC110
LMC400
LMC410
LMC500
LMC510
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pressione nominale
(bar)
Numero di ingressi e uscite Protezione Tempo di ritardo all’accensione
(s)
Progettazione elettrica Materiali Consumo di corrente
(mA)
Diametro sonda
(mm)
Connessione di processo Temperatura di stoccaggio
(°C)
Tensione di esercizio
(V)
Gamma di misurazione
(g)
Temperatura ambiente
(°C)
Elementi operativi Non può essere utilizzato per Temperatura media
(°C)
Numero totale di uscite Tempo ridotto temperatura media
(°C)
Segnale di uscita Resistente alle vibrazioni Pressione del serbatoio
(bar)
Costante dielettrica del fluido Fluido consigliato Mezzi di applicazione Lunghezza sonda
(mm)
Gamma attiva A
(mm)
Dimensioni
(mm)
Materiali (parti bagnate) Resistenza al vuoto
(mbar)

251.74 €

1 4 giorni -Numero di uscite digitali: 1IP 65; IP 67-PNPPP-GF30; TPE-U22; (24 V)---10-36 DC-0-65-granulati; materiale sfuso; acidi; alcali-1-Segnale di commutazione--0,5-0,5; (in caso di montaggio con accessori appositi: E43001 - E43007. E43019)> 1.8refrigeranti idrati; oli; fluidi a base di olio; acqua; fluido simile all’acqua-13231ø 16PP-

261.32 €

1 4 giorni -Numero di uscite digitali: 1IP 65; IP 67-PNPPP-GF30; TPE-U22; (24 V)---10-36 DC-0-65-granulati; materiale sfuso; acidi; alcali-1-Segnale di commutazione--0,5-0,5; (in caso di montaggio con accessori appositi: E43001 - E43007. E43019)> 1.8refrigeranti idrati; oli; fluidi a base di olio; acqua; fluido simile all’acqua-27331ø 16PP-

270.45 €

1 4 giorni -Numero di uscite digitali: 1IP 65; IP 67-PNPPP-GF30; TPE-U22; (24 V)---10-36 DC-0-65-granulati; materiale sfuso; acidi; alcali-1-Segnale di commutazione--0,5-0,5; (in caso di montaggio con accessori appositi: E43001 - E43007. E43019)> 1.8refrigeranti idrati; oli; fluidi a base di olio; acqua; fluido simile all’acqua-48131ø 16PP-

192.74 €

1 4 giorni 0.5Numero di uscite digitali: 2IP 68; IP 69K; (7 giorni/3 m di profondità dell’acqua/0,3 bar: IP 68)< 1PNP/NPNFibra rinforzata PP< 1516--9,6-35 DC; (IO-Link: 18-30 DC)--25-85-Vedere le istruzioni per l’uso, capitolo “Funzioni e caratteristiche”.-2-Segnale di commutazione; IO-Link--> 1.8liquidi|acqua; fluidi idrati; oli; fluidi a base di olio-132--PP-500

203.53 €

1 4 giorni 0.5Numero di uscite digitali: 2IP 68; IP 69K; (7 giorni/3 m di profondità dell’acqua/0,3 bar: IP 68)< 1PNP/NPNFibra rinforzata PP< 1516--9,6-35 DC; (IO-Link: 18-30 DC)-25-85-25-85funzionamento: LED, verde
stato di commutazione: LED, giallo
pulsante di programmazione induttiva
Vedere le istruzioni per l’uso, capitolo “Funzioni e caratteristiche”.-2-Segnale di commutazione; IO-Link--> 1.8liquidi|acqua; fluidi idrati; oli; fluidi a base di olio-27328-PP-500

214.20 €

1 4 giorni 0.5Numero di uscite digitali: 2IP 68; IP 69K; (7 giorni/3 m di profondità dell’acqua/0,3 bar: IP 68)< 1PNP/NPNFibra rinforzata PP< 1516--9,6-35 DC; (IO-Link: 18-30 DC)-25-85-25-85funzionamento: LED, verde
stato di commutazione: LED, giallo
pulsante di programmazione induttiva
Vedere le istruzioni per l’uso, capitolo “Funzioni e caratteristiche”.-25-852-Segnale di commutazione; IO-Link--> 1.8liquidi|acqua; fluidi idrati; oli; fluidi a base di olio-48128-PP-500

225.14 €

1 4 giorni 0.5Numero di uscite digitali: 2IP 68; IP 69K; (7 giorni/3 m di profondità dell’acqua/0,3 bar: IP 68)< 1PNP/NPNFibra rinforzata PP< 1516--25-859,6-35 DC; (IO-Link: 18-30 DC)-25-85-25-85funzionamento: LED, verde
stato di commutazione: LED, giallo
pulsante di programmazione induttiva
Vedere le istruzioni per l’uso, capitolo “Funzioni e caratteristiche”.-2-Segnale di commutazione; IO-Link--> 1.8liquidi|acqua; fluidi idrati; oli; fluidi a base di olio-73728-PP-500

199.01 €

1 4 giorni -Numero di uscite digitali: 1IP 65; IP 67-PNPPP-GF30; TPE-U22; (24 V)---25-8010-36 DC--25-80-granulati; materiale sfuso; acidi; alcali-10-80Segnale di commutazioneEN 61000-6-2
: 2005 + Corr. 2005
EN 61000-6-4
: 2007
DIN EN 60068-2-29
12 g (11 ms)
DIN EN 60068-2-6
5 g (10-2.000 Hz)
MTTF [anni]: 608
-0,5-0,5; (in caso di montaggio con accessori appositi: E43001 - E43007. E43019)> 1.8refrigeranti idrati; oli; fluidi a base di olio; acqua; fluido simile all’acquarefrigeranti idrati; oli; fluidi a base di olio; acqua; fluido simile all’acqua27331ø 16PP-

207.90 €

1 4 giorni -Numero di uscite digitali: 1IP 65; IP 67-PNPPP-GF30; TPE-U22; (24 V)---25-8010-36 DC--25-80-granulati; materiale sfuso; acidi; alcali-10-80Segnale di commutazioneEN 61000-6-2
: 2005 + Corr. 2005
EN 61000-6-4
: 2007
DIN EN 60068-2-29
12 g (11 ms)
DIN EN 60068-2-6
5 g (10-2.000 Hz)
MTTF [anni]: 608
-0,5-0,5; (in caso di montaggio con accessori appositi: E43001 - E43007. E43019)> 1.8refrigeranti idrati; oli; fluidi a base di olio; acqua; fluido simile all’acquarefrigeranti idrati; oli; fluidi a base di olio; acqua; fluido simile all’acqua48131ø 16PP-

219.03 €

1 4 giorni -Numero di uscite digitali: 1IP 65; IP 67-PNPPP-GF30; TPE-U22; (24 V)---25-8010-36 DC--25-80-granulati; materiale sfuso; acidi; alcali-10-80Segnale di commutazioneEN 61000-6-2
: 2005 + Corr. 2005
EN 61000-6-4
: 2007
DIN EN 60068-2-29
12 g (11 ms)
DIN EN 60068-2-6
5 g (10-2.000 Hz)
MTTF [anni]: 608
-0,5-0,5; (in caso di montaggio con accessori appositi: E43001 - E43007. E43019)> 1.8refrigeranti idrati; oli; fluidi a base di olio; acqua; fluido simile all’acquarefrigeranti idrati; oli; fluidi a base di olio; acqua; fluido simile all’acqua73731ø 16PP-

207.42 €

1 4 giorni -Numero di uscite digitali: 2IP 68; IP 69K; (7 giorni/1 m di profondità dell’acqua/0,1 bar: IP 68)-PNP/NPNacciaio inossidabile (1.4404/316L); PEEK; PEI; FKM< 35-Filettatura esterna G 1/2-40-8518-30 DC--25-85-Vedere le istruzioni per l’uso, capitolo “Funzioni e caratteristiche”.-2-Segnale di commutazione; IO-Link--1-40--acqua; fluidi idrati; oli; fluidi a base di olio; refrigeranti; polvere28-ø 18.1 / L = 76.2acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PEEK; FKM-

207.42 €

1 4 giorni -Numero di uscite digitali: 2IP 68; IP 69K; (7 giorni/1 m di profondità dell’acqua/0,1 bar: IP 68)-PNP/NPNacciaio inossidabile (1.4404/316L); PEEK; PEI; FKM< 35-Filettatura esterna G 1/2-40-8518-30 DC--25-85-Vedere le istruzioni per l’uso, capitolo “Funzioni e caratteristiche”.-2-Segnale di commutazione; IO-Link--1-40--acqua; fluidi idrati; oli; fluidi a base di olio; refrigeranti; polvere28-ø 18.1 / L = 76.2acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PEEK; FKM-

207.42 €

1 4 giorni -Numero di uscite digitali: 2--PNP/NPNacciaio inossidabile (1.4404/316L); PEEK; PEI; FKM< 35-Filettatura esterna G 1/2-18-30 DC--25-85-Vedere le istruzioni per l’uso, capitolo “Funzioni e caratteristiche”.-2-Segnale di commutazione; IO-Link--1-40--acqua; fluidi idrati; oli; fluidi a base di olio; refrigeranti; polvere9.6-ø 18.1 / L = 76.2acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PEEK; FKM-

207.42 €

1 4 giorni -Numero di uscite digitali: 2--PNP/NPNacciaio inossidabile (1.4404/316L); PEEK; PEI; FKM< 35-Filettatura esterna G 1/2-18-30 DC--25-85-Vedere le istruzioni per l’uso, capitolo “Funzioni e caratteristiche”.-2-Segnale di commutazione; IO-Link--1-40--acqua; fluidi idrati; oli; fluidi a base di olio; refrigeranti; polvere9.6-ø 18.1 / L = 76.2acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PEEK; FKM-

207.42 €

1 4 giorni -Numero di uscite digitali: 2IP 68; IP 69K; (7 giorni/1 m di profondità dell’acqua/0,1 bar: IP 68)-PNP/NPNacciaio inossidabile (1.4404/316L); PEEK; PEI; FKM< 35-1/2"NPT-40-8518-30 DC--25-85-Vedere le istruzioni per l’uso, capitolo “Funzioni e caratteristiche”.-2-Segnale di commutazione; IO-Link--1-40--acqua; fluidi idrati; oli; fluidi a base di olio; refrigeranti; polvere25-ø 18.11 / L = 76.2acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PEEK; FKM-

207.42 €

1 4 giorni -Numero di uscite digitali: 2IP 68; IP 69K; (7 giorni/1 m di profondità dell’acqua/0,1 bar: IP 68)-PNP/NPNacciaio inossidabile (1.4404/316L); PEEK; PEI; FKM< 35-1/2"NPT-40-8518-30 DC--25-85-Vedere le istruzioni per l’uso, capitolo “Funzioni e caratteristiche”.-2-Segnale di commutazione; IO-Link--1-40--acqua; fluidi idrati; oli; fluidi a base di olio; refrigeranti; polvere25-ø 18.11 / L = 76.2acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PEEK; FKM-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classe di protezione III Protezione contro l’inversione di polarità Caratteristica speciale Contatti con placcatura in oro

Supporto tecnico