Sensore di livello elettronico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KQ1000
KQ1001
LK1022
LK1023
LK1024
LK1222
LK1223
LK1224
LK3122
LK3123
LK3124
LK7022
LK7023
LK7024
LK8122
LK8123
LK8124
LMC502
LMT01A
LMT03A
LMT04A
LMT100
LMT102
LMT104
LMT105
LMT110
LMT121
LMT191
LMT192
LMT194
LMT195
LMT202
LMT292
LMT302
LMT392
LR2050
LR2059
LR2350
LR2750
LR2759
LR3000
LR3020
LR3300
LR3320
LR7000
LR7020
LR7300
LR7320
LR8000
LR8010
LR8020
LR8300
LR8320
LR9020
LX0020
LX0024
LX0025
LX0041
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di ingressi e uscite Uscita tensione analogica
(V)
Protezione Tempo di ritardo all’accensione
(s)
Progettazione elettrica MAWP (per applicazioni in conformità a CRN)
(bar)
Materiali Consumo di corrente
(mA)
Applicazioni Collegamento elettrico - Spina Tipo di protezione da cortocircuiti Uscita corrente analogica
(mA)
Connessione di processo Attacco Tensione di esercizio
(V)
Uscita di commutazione resistenza max.
(Ω)
Collegamento elettrico Temperatura ambiente
(°C)
Non può essere utilizzato per Funzione di uscita Numero totale di uscite Campo di rilevamento
(mm)
Numero di uscite digitali Resistenza al carico min.
(Ω)
Segnale di uscita Protezione da cortocircuiti Pressione del serbatoio
(bar)
Costante dielettrica del fluido Fluido consigliato Caratteristica speciale Mezzi di applicazione Lunghezza sonda
(mm)
Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC
(mA)
Tempo di ritardo all’accensione max.
(ms)
Caratteristiche superficiali Ra/Rz delle parti bagnate Protezione da sovraccarico Gamma di misurazione
(mm)
Revisione IO-Link Installazione Dimensioni
(mm)
Materiali (parti bagnate) Tipo di trasmissione Velocità massima del cambio di livello
(mm/s)

284.91 €

1 3 giorni Numero di uscite digitali: 3-IP 65; IP 67-PNP/NPN; (parametrizzabile)-PBT; PC;< 50DIN EN 60654-1 classe di applicazione B2-pulsato--Cavo: 2 m, PUR; 5 x 0,34 mm²10-30 DC; (Collegamento IO: 18-30 DC)8--20-80supporti altamente adesivi--2283------materiale sfuso secco; soluzione acquosa; oli-2001300-< 200--250 x 28 x 16.7---

284.91 €

1 3 giorni Numero di uscite digitali: 3-IP 65; IP 67-PNP/NPN; (parametrizzabile)-PBT; PC;< 50DIN EN 60654-1 classe di applicazione B2Cavo: 0,1 m, PURpulsato---10-30 DC; (Collegamento IO: 18-30 DC)8--20-80supporti altamente adesivi--2283------materiale sfuso secco; soluzione acquosa; oli-2001300-< 200--250 x 28 x 16.7---

508.57 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2-IP 67< 3PNP/NPN-acciaio inossidabile (1.4301/304); acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV< 50--termico, pulsato---18-30 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro0-60mezzi estremamente conduttivi; mezzi aderenti; granulati; materiale sfuso; acidi; alcali; aree igieniche e applicazioni galvanichenormalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2---Segnale di commutazione; IO-Link0,5; (in caso di montaggio con accessori di montaggio: E43001 - E43007. E43019)> 2-Contatti con placcatura in ororefrigeranti idrati; oli; mezzi a base di olio; acqua; mezzo simile acqua264----1.1-ø 16PPCOM2 (38.4 kBaud)100

546.78 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2-IP 67< 3PNP/NPN-acciaio inossidabile (1.4301/304); acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV< 50--termico, pulsato---18-30 DC-Connettore: 1 x M120-60mezzi estremamente conduttivi; mezzi aderenti; granulati; materiale sfuso; acidi; alcali; aree igieniche e applicazioni galvanichenormalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2---Segnale di commutazione; IO-Link0,5; (in caso di montaggio con accessori di montaggio: E43001 - E43007. E43019)> 2--refrigeranti idrati; oli; mezzi a base di olio; acqua; mezzo simile acqua472----1.1-ø 16PPCOM2 (38.4 kBaud)200

592.34 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2-IP 67< 3PNP/NPN-acciaio inossidabile (1.4301/304); acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV< 50--termico, pulsato---18-30 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro0-60mezzi estremamente conduttivi; mezzi aderenti; granulati; materiale sfuso; acidi; alcali; industria alimentare e galvanicanormalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2---Segnale di commutazione; IO-Link0,5; (in caso di montaggio con accessori di montaggio: E43001 - E43007. E43019)> 2-Contatti con placcatura in ororefrigeranti idrati; oli; mezzi a base di olio; acqua; mezzo simile acqua728----1.1-ø 16PPCOM2 (38.4 kBaud)300

595.80 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2-IP 67< 3PNP/NPN-acciaio inossidabile (1.4301/304); acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV< 50--pulsato---12-30 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro0-60mezzi estremamente conduttivi; mezzi aderenti; granulati; materiale sfuso; acidi; alcali; aree igieniche e applicazioni galvaniche-2---Segnale di commutazione; IO-Link0,5; (non pressurizzato per applicazioni a WHG (Legge federale tedesca acqua))> 2-Contatti con placcatura in ororefrigeranti idrati; oli; mezzi a base di olio; acqua; mezzo simile acqua264----1.1-ø 16PPCOM2 (38.4 kBaud)100

643.85 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2-IP 67< 3PNP/NPN-acciaio inossidabile (1.4301/304); acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV< 50--pulsato---12-30 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro0-60mezzi estremamente conduttivi; mezzi aderenti; granulati; materiale sfuso; acidi; alcali; aree igieniche e applicazioni galvaniche-2---Segnale di commutazione; IO-Link0,5; (non pressurizzato per applicazioni a WHG (Legge federale tedesca acqua))> 2-Contatti con placcatura in ororefrigeranti idrati; oli; mezzi a base di olio; acqua; mezzo simile acqua472----1.1-ø 16PPCOM2 (38.4 kBaud)200

662.95 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2-IP 67< 3PNP/NPN-acciaio inossidabile (1.4301/304); acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV< 50--pulsato---12-30 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro0-60mezzi estremamente conduttivi; mezzi aderenti; granulati; materiale sfuso; acidi; alcali; aree igieniche e applicazioni galvaniche-2---Segnale di commutazione; IO-Link0,5; (non pressurizzato per applicazioni a WHG (Legge federale tedesca acqua))> 2-Contatti con placcatura in ororefrigeranti idrati; oli; mezzi a base di olio; acqua; mezzo simile acqua728----1.1-ø 16PPCOM2 (38.4 kBaud)300

577.66 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 1; Numero di uscite analogiche: 10-10. invertibileIP 67< 3PNP/NPN-acciaio inossidabile (1.4301/304); acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV< 50--termico, pulsato4-20. invertibile--18-30 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro0-60mezzi estremamente conduttivi; mezzi aderenti; granulati; materiale sfuso; acidi; alcali; industria alimentare e galvanicanormalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2--2000Segnale di commutazione; segnale analogico; IO-link0,5; (in caso di montaggio con accessori di montaggio: E43001 - E43007. E43019)> 2-Contatti con placcatura in ororefrigeranti idrati; oli; mezzi a base di olio; acqua; mezzo simile acqua264----1.1-ø 16PPCOM2 (38.4 kBaud)100

617.12 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 1; Numero di uscite analogiche: 10-10. invertibileIP 67< 3PNP/NPN-acciaio inossidabile (1.4301/304); acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV< 50--termico, pulsato4-20. invertibile--18-30 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro0-60mezzi estremamente conduttivi; mezzi aderenti; granulati; materiale sfuso; acidi; alcali; industria alimentare e galvanicanormalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2--2000Segnale di commutazione; segnale analogico; IO-link0,5; (in caso di montaggio con accessori di montaggio: E43001 - E43007. E43019)> 2-Contatti con placcatura in ororefrigeranti idrati; oli; mezzi a base di olio; acqua; mezzo simile acqua472----1.1-ø 16PPCOM2 (38.4 kBaud)200

658.24 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 1; Numero di uscite analogiche: 10-10. invertibileIP 67< 3PNP/NPN-acciaio inossidabile (1.4301/304); acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV< 50--termico, pulsato4-20. invertibile--18-30 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro0-60mezzi estremamente conduttivi; mezzi aderenti; granulati; materiale sfuso; acidi; alcali; industria alimentare e galvanicanormalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2--2000Segnale di commutazione; segnale analogico; IO-link0,5; (in caso di montaggio con accessori di montaggio: E43001 - E43007. E43019)> 2-Contatti con placcatura in ororefrigeranti idrati; oli; mezzi a base di olio; acqua; mezzo simile acqua728----1.1-ø 16PPCOM2 (38.4 kBaud)300

508.57 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2-IP 67< 3PNP/NPN-acciaio inossidabile (1.4301/304); acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV< 50--termico, pulsato---12-30 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro0-60mezzi estremamente conduttivi; mezzi aderenti; granulati; materiale sfuso; acidi; alcali; aree igieniche e applicazioni galvanichenormalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2---Segnale di commutazione; IO-Link0,5; (in caso di montaggio con accessori di montaggio: E43001 - E43007. E43019)> 2-Contatti con placcatura in ororefrigeranti idrati; oli; mezzi a base di olio; acqua; mezzo simile acqua264----1.1-ø 16PPCOM2 (38.4 kBaud)100

546.78 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2-IP 67< 3PNP/NPN-acciaio inossidabile (1.4301/304); acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV< 50--termico, pulsato---12-30 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro0-60mezzi estremamente conduttivi; mezzi aderenti; granulati; materiale sfuso; acidi; alcali; aree igieniche e applicazioni galvanichenormalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2---Segnale di commutazione; IO-Link0,5; (in caso di montaggio con accessori di montaggio: E43001 - E43007. E43019)> 2-Contatti con placcatura in ororefrigeranti idrati; oli; mezzi a base di olio; acqua; mezzo simile acqua472----1.1-ø 16PPCOM2 (38.4 kBaud)200

592.34 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2-IP 67< 3PNP/NPN-acciaio inossidabile (1.4301/304); acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV< 50--termico, pulsato---12-30 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro0-60mezzi estremamente conduttivi; mezzi aderenti; granulati; materiale sfuso; acidi; alcali; industria alimentare e galvanicanormalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2---Segnale di commutazione; IO-Link0,5; (in caso di montaggio con accessori di montaggio: E43001 - E43007. E43019)> 2-Contatti con placcatura in ororefrigeranti idrati; oli; mezzi a base di olio; acqua; mezzo simile acqua728----1.1-ø 16PPCOM2 (38.4 kBaud)-

565.62 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 4-IP 67< 3PNP/NPN-acciaio inossidabile (1.4301/304); acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV< 50--termico, pulsato---18-30 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro0-60mezzi estremamente conduttivi; mezzi aderenti; granulati; materiale sfuso; acidi; alcali; industria alimentare e galvanicanormalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)4---Segnale di commutazione; IO-Link0,5; (in caso di montaggio con accessori di montaggio: E43001 - E43007. E43019)> 2-Contatti con placcatura in ororefrigeranti idrati; oli; mezzi a base di olio; acqua; mezzo simile acqua264----1.1-ø 16PPCOM2 (38.4 kBaud)100

602.31 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 4-IP 67< 3PNP/NPN-acciaio inossidabile (1.4301/304); acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; NBR; PBT; PC; PP; PA; TPV< 50--termico, pulsato---18-30 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro0-60mezzi estremamente conduttivi; mezzi aderenti; granulati; materiale sfuso; acidi; alcali; aree igieniche e applicazioni galvanichenormalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)4---Segnale di commutazione; IO-Link0,5; (in caso di montaggio con accessori di montaggio: E43001 - E43007. E43019)> 2-Contatti con placcatura in ororefrigeranti idrati; oli; mezzi a base di olio; acqua; mezzo simile acqua472----1.1-ø 16PPCOM2 (38.4 kBaud)200

646.20 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 4-IP 67< 3PNP/NPN-acciaio inossidabile (1.4301/304); acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV< 50--termico, pulsato---18-30 DC-Connettore: 1 x M120-60mezzi estremamente conduttivi; mezzi aderenti; granulati; materiale sfuso; acidi; alcali; aree igieniche e applicazioni galvanichenormalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)4---Segnale di commutazione; IO-Link0,5; (in caso di montaggio con accessori di montaggio: E43001 - E43007. E43019)> 2--refrigeranti idrati; oli; mezzi a base di olio; acqua; mezzo simile acqua728----1.1-ø 16PPCOM2 (38.4 kBaud)300

333.00 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2---PNP/NPN40acciaio inossidabile (1.4404/316L); PEEK; PEI; FKM< 50--pulsato-1/2"NPT-18-30 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-20-85Vedere le istruzioni per l’uso, capitolo “Funzioni e caratteristiche”.normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2---Segnale di commutazione; IO-Link-1-40-acqua; mezzi idrati; oli; mezzi a base di petrolio; polvereContatti con placcatura in oroliquidi; mezzi viscosi; polvere40--< 0.8-1.1--PEEK; FKMCOM2 (38.4 kBaud)-

352.38 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2-IP 67; (se utilizzato al di fuori dell’area pericolosa: IP 68/IP 69)-PNP/NPN-acciaio inossidabile (1.4404/316L); PEEK; PEI; FKM< 50--pulsato-attacco filettato G 1/2 con cono di tenuta-18-30 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-20-60Vedere le istruzioni per l’uso, capitolo “Funzioni e caratteristiche”.normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2---Segnale di commutazione; IO-Link-1-40--Contatti con placcatura in oroliquidi; mezzi viscosi; polvere11----1.1--SBIRCIARE; caratteristiche della superficie: Ra < 0,8/rz 4COM2 (38.4 kBaud)-

476.58 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2-IP 67; (se utilizzato al di fuori dell’area pericolosa: IP 68/IP 69)-PNP/NPN-acciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PEEK; PEI; FKM< 50--pulsato-attacco filettato G 1/2 con cono di tenuta-18-30 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-20-60Vedere le istruzioni per l’uso, capitolo “Funzioni e caratteristiche”.normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2---Segnale di commutazione; IO-Link-1-40--Contatti con placcatura in oroliquidi; mezzi viscosi; polvere153----1.1--acciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PEEK; caratteristiche della superficie: Ra < 0,8/rz 4; FKMCOM2 (38.4 kBaud)-

494.45 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2-IP 67; (se utilizzato al di fuori dell’area pericolosa: IP 68/IP 69)-PNP/NPN-acciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PEEK; PEI; FKM< 50--pulsato-attacco filettato G 1/2 con cono di tenuta-18-30 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-20-60Vedere le istruzioni per l’uso, capitolo “Funzioni e caratteristiche”.normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2---Segnale di commutazione; IO-Link-1-40--Contatti con placcatura in oroliquidi; mezzi viscosi; polvere253----1.1--acciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PEEK; caratteristiche della superficie: Ra < 0,8/rz 4; FKMCOM2 (38.4 kBaud)-

289.66 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2---PNP/NPN40acciaio inossidabile (1.4404/316L); PEEK; PEI; FKM< 50--pulsato-attacco filettato G 1/2 con cono di tenuta-18-30 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-40-85Vedere le istruzioni per l’uso, capitolo “Funzioni e caratteristiche”.normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2---Segnale di commutazione; IO-Link-1-40--Contatti con placcatura in oroliquidi; mezzi viscosi; polvere11----1.1--SBIRCIARE; caratteristiche della superficie: Ra < 0,8/rz 4COM2 (38.4 kBaud)-

304.20 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2---PNP/NPN-acciaio inossidabile (1.4404/316L); PEEK; PEI; FKM< 50--pulsato-attacco filettato G 1/2 con cono di tenuta-18-30 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-20-85Vedere le istruzioni per l’uso, capitolo “Funzioni e caratteristiche”.normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2---Segnale di commutazione; IO-Link-1-40; (MAWP (per applicazioni secondo CRN): 40 bar/4 MPa)-acqua; mezzi idrati; oli; mezzi a base di petrolio; polvereContatti con placcatura in oroliquidi; mezzi viscosi; polvere38----1.1-ø 30 / L = 125SBIRCIARE; caratteristiche della superficie: Ra < 0,8/rz 4COM2 (38.4 kBaud)-

353.49 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2---PNP/NPN40acciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PEEK; PEI; FKM< 50--pulsato-attacco filettato G 1/2 con cono di tenuta-18-30 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-20-85Vedere le istruzioni per l’uso, capitolo “Funzioni e caratteristiche”.normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2---Segnale di commutazione; IO-Link-1-40-acqua; mezzi idrati; oli; mezzi a base di petrolio; polvereContatti con placcatura in oroliquidi; mezzi viscosi; polvere153----1.1--acciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PEEK; caratteristiche della superficie: Ra < 0,8/rz 4; FKMCOM2 (38.4 kBaud)-

360.00 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2---PNP/NPN40acciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PEEK; PEI; FKM< 50--pulsato-attacco filettato G 1/2 con cono di tenuta-18-30 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-20-85Vedere le istruzioni per l’uso, capitolo “Funzioni e caratteristiche”.normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2---Segnale di commutazione; IO-Link-1-40-acqua; mezzi idrati; oli; mezzi a base di petrolio; polvereContatti con placcatura in oroliquidi; mezzi viscosi; polvere253----1.1--acciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PEEK; caratteristiche della superficie: Ra < 0,8/rz 4; FKMCOM2 (38.4 kBaud)-

289.66 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2---PNP/NPN40acciaio inossidabile (1.4404/316L); PEEK; PEI; FKM< 50--pulsato-attacco filettato G 1/2 con cono di tenuta-18-30 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-40-85Vedere le istruzioni per l’uso, capitolo “Funzioni e caratteristiche”.normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2---Segnale di commutazione; IO-Link-1-40--Contatti con placcatura in oroliquidi; mezzi viscosi; polvere11----1.1--SBIRCIARE; caratteristiche della superficie: Ra < 0,8/rz 4COM2 (38.4 kBaud)-

289.66 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2---PNP/NPN40acciaio inossidabile (1.4404/316L); PEEK; PEI; FKM< 50--pulsato-attacco filettato G 1/2 con cono di tenuta-18-30 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-40-85Vedere le istruzioni per l’uso, capitolo “Funzioni e caratteristiche”.normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2---Segnale di commutazione; IO-Link-1-40; (MAWP (per applicazioni secondo CRN): 40 bar/4 MPa)--Contatti con placcatura in oroliquidi; mezzi viscosi; polvere11----1.1--SBIRCIARE; caratteristiche della superficie: Ra < 0,8/rz 4COM2 (38.4 kBaud)-

289.66 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2---PNP-acciaio inossidabile (1.4404/316L); PEEK; PEI; FKM< 50--pulsato-attacco filettato G 1/2 con cono di tenuta-18-30 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-40-85Vedere le istruzioni per l’uso, capitolo “Funzioni e caratteristiche”.-2---Segnale di commutazione; IO-Link-1-40; (applicazioni soggette alla legge federale tedesca Acqua: -0,5-10 bar)-acqua; mezzi idrati; oli; mezzi a base di olioContatti con placcatura in oroLiquidi11----1.1--SBIRCIARE; caratteristiche della superficie: Ra < 0,8/rz 4COM2 (38.4 kBaud)-

304.20 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2---PNP-acciaio inossidabile (1.4404/316L); PEEK; PEI; FKM< 50--pulsato-attacco filettato G 1/2 con cono di tenuta-18-30 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-20-85Vedere le istruzioni per l’uso, capitolo “Funzioni e caratteristiche”.-2---Segnale di commutazione; IO-Link-1-40; (applicazioni soggette alla legge federale tedesca Acqua: -0,5-10 bar)-acqua; mezzi idrati; oli; mezzi a base di olioContatti con placcatura in oroLiquidi38----1.1-ø 30 / L = 125SBIRCIARE; caratteristiche della superficie: Ra < 0,8/rz 4COM2 (38.4 kBaud)-

353.49 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2---PNP-acciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PEEK; PEI; FKM< 50--pulsato-attacco filettato G 1/2 con cono di tenuta-18-30 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-20-85Vedere le istruzioni per l’uso, capitolo “Funzioni e caratteristiche”.-2---Segnale di commutazione; IO-Link-1-40; (applicazioni soggette alla legge federale tedesca Acqua: -0,5-10 bar)-acqua; mezzi idrati; oli; mezzi a base di olioContatti con placcatura in oroLiquidi153----1.1--acciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PEEK; caratteristiche della superficie: Ra < 0,8/rz 4; FKMCOM2 (38.4 kBaud)-

360.00 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2---PNP-acciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PEEK; PEI; FKM< 50--pulsato-attacco filettato G 1/2 con cono di tenuta-18-30 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-20-85Vedere le istruzioni per l’uso, capitolo “Funzioni e caratteristiche”.-2---Segnale di commutazione; IO-Link-1-40; (applicazioni soggette alla legge federale tedesca Acqua: -0,5-10 bar)-acqua; mezzi idrati; oli; mezzi a base di olioContatti con placcatura in oroLiquidi253----1.1--acciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PEEK; caratteristiche della superficie: Ra < 0,8/rz 4; FKMCOM2 (38.4 kBaud)-

298.66 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2---PNP/NPN-acciaio inossidabile (1.4404/316L); PEEK; PEI; FKM< 50--pulsato-Filettatura esterna G 3/4-18-30 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-20-85Vedere le istruzioni per l’uso, capitolo “Funzioni e caratteristiche”.normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2---Segnale di commutazione; IO-Link-1-40-acqua; mezzi idrati; oli; mezzi a base di petrolio; polvereContatti con placcatura in oroliquidi; mezzi viscosi; polvere28----1.1adatto per l’installazione in adattatori diapason esistentiø 30 / L = 112SBIRCIARE; caratteristiche della superficie: Ra < 0,8/rz 4COM2 (38.4 kBaud)-

298.66 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2---PNP-acciaio inossidabile (1.4404/316L); PEEK; PEI; FKM< 50--pulsato-Filettatura esterna G 3/4-18-30 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-20-85Vedere le istruzioni per l’uso, capitolo “Funzioni e caratteristiche”.-2---Segnale di commutazione; IO-Link-1-40; (applicazioni soggette alla legge federale tedesca Acqua: -0,5-10 bar)-acqua; mezzi idrati; oli; mezzi a base di olioContatti con placcatura in oroLiquidi28----1.1adatto per l’installazione in adattatori diapason esistenti-SBIRCIARE; caratteristiche della superficie: Ra < 0,8/rz 4COM2 (38.4 kBaud)-

304.48 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2---PNP/NPN-acciaio inossidabile (1.4404/316L); PEEK; PEI; FKM< 50--pulsato-Filettatura esterna G 1-18-30 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-20-85Vedere le istruzioni per l’uso, capitolo “Funzioni e caratteristiche”.normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2---Segnale di commutazione; IO-Link-1-40-acqua; mezzi idrati; oli; mezzi a base di petrolio; polvereContatti con placcatura in oroliquidi; mezzi viscosi; polvere38----1.1adatto per l’installazione in adattatori diapason esistentiø 30 / L = 125.5SBIRCIARE; caratteristiche della superficie: Ra < 0,8/rz 4COM2 (38.4 kBaud)-

304.48 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2---PNP-acciaio inossidabile (1.4404/316L); PEEK; PEI; FKM< 50--pulsato-Filettatura esterna G 1-18-30 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-20-85Vedere le istruzioni per l’uso, capitolo “Funzioni e caratteristiche”.-2---Segnale di commutazione; IO-Link-1-40; (applicazioni soggette alla legge federale tedesca Acqua: -0,5-10 bar)-acqua; mezzi idrati; oli; mezzi a base di olioContatti con placcatura in oroLiquidi38----1.1adatto per l’installazione in adattatori diapason esistenti-SBIRCIARE; caratteristiche della superficie: Ra < 0,8/rz 4COM2 (38.4 kBaud)-

757.53 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 1; Numero di uscite analogiche: 1-IP 68; IP 69K< 3PNP/NPN16acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PEI; PFA; PBT; FKM< 50--pulsato4-20. invertibile; (scalabile)Filettatura esterna G 3/4-18-30 DC---40-80-normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2---Segnale di commutazione; segnale analogico; IO-link-1-16≥ 1,8; (per mezzi con una costante dielettrica di 1,8-5 (es. oli), per il funzionamento è necessario un tubo coassiale)acqua; mezzi idrati; oli; mezzi a base di olioContatti con placcatura in oroliquidi; mezzi a base di petrolio; mezzo idrato150-2000----1.1--acciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4435/316 L); PTFE; FKMCOM2 (38.4 kBaud)-

776.63 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 1; Numero di uscite analogiche: 1-IP 68; IP 69K< 3PNP/NPN-acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PEI; PFA; PBT; FKM< 50---4-20. invertibile; (scalabile)Filettatura esterna G 3/4-18-30 DC---40-80-normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2---Segnale di commutazione; segnale analogico; IO-link--1-16≥ 1,8; (per mezzi con una costante dielettrica di 1,8-5 (es. oli), per il funzionamento è necessario un tubo coassiale)acqua; mezzi idrati; oli; mezzi a base di olioContatti con placcatura in oroliquidi; mezzi a base di petrolio; mezzo idrato150-2000-----1.1--acciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4435/316 L); PTFE; FKMCOM2 (38.4 kBaud)-

757.53 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 1; Numero di uscite analogiche: 1-IP 68; IP 69K< 3PNP/NPN16acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PEI; PFA; PBT; FKM< 50--pulsato4-20. invertibile; (scalabile)3/4"NPT-18-30 DC---40-80-normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2---Segnale di commutazione; segnale analogico; IO-link-1-16> 5acqua; mezzo idratoContatti con placcatura in oroLiquidi150-2000----1.1--acciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4435/316 L); PTFE; FKMCOM2 (38.4 kBaud)-

1,103.68 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 1; Numero di uscite analogiche: 1-IP 68; IP 69K< 3PNP/NPN25acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PEI; PFA; PBT; FKM< 50--pulsato4-20. invertibile; (scalabile)G 1 Aseptoflex Vario-18-30 DC---40-80-normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2---Segnale di commutazione; segnale analogico; IO-link-1-40> 5acqua; mezzo idratoContatti con placcatura in oroLiquidi150-2000--< 0.8-1.1--acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PEEK; EPDMCOM2 (38.4 kBaud)-

1,103.68 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 1; Numero di uscite analogiche: 1-IP 68; IP 69K< 3PNP/NPN-acciaio inossidabile (1.4404/316 L); PEI; PFA; PBT; FKM< 50---4-20. invertibile; (scalabile)G 1 Aseptoflex Vario-18-30 DC---40-80-normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2---Segnale di commutazione; segnale analogico; IO-link--1-40> 5acqua; mezzo idratoContatti con placcatura in oroLiquidi150-2000--< 0.8--1.1--acciaio inossidabile (1,4404/316 L); PEEK; EPDMCOM2 (38.4 kBaud)-

573.36 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 1; Numero di uscite analogiche: 10-10. invertibile; (scalabile)IP 67< 3PNP16acciaio inossidabile (1.4301/304); acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PBT; PC; PEI; TPE-V< 30--termico, pulsato4-20. invertibile; (scalabile)Filettatura esterna G 3/4-18-30 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-25-60Vedere le istruzioni per l’uso, capitolo “Funzioni e caratteristiche”.normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2--2000Segnale di commutazione; segnale analogico; IO-link-1-16≥ 1,8; (per mezzi con una costante dielettrica di 1,8-5 (es. oli), per il funzionamento è necessario un tubo coassiale)acqua; mezzi idrati; oli; mezzi a base di olioContatti con placcatura in oroLiquidi100-1600----1.1--acciaio inossidabile (1.4305/303); connessione sonda: acciaio inossidabile (1.4435/316 L); PTFE; FKM; guarnizione: Fibra rinforzata NBRCOM2 (38.4 kBaud)-

484.48 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 1; Numero di uscite analogiche: 10-10. invertibileIP 68; IP 69K; (7 giorni/1 m di profondità dell’acqua/0,1 bar: IP 68)< 3PNP/NPN-acciaio inossidabile (1.4301/304); acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PEI< 25--pulsato4-20. invertibileFilettatura esterna G 3/4-18-30 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-25-60-normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2--2000Segnale di commutazione; segnale analogico; IO-link-1-16≥ 1,8; (per mezzi con una costante dielettrica di 1,8-5 (es. oli), per il funzionamento è necessario un tubo coassiale)acqua; mezzi idrati; oli; mezzi a base di olioContatti con placcatura in oroLiquidi100-2000----1.1--acciaio inossidabile (1.4305/303); connessione sonda: acciaio inossidabile (1.4435/316 L); PTFE; FKM; guarnizione: Fibra rinforzata NBRCOM2 (38.4 kBaud)-

573.36 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 1; Numero di uscite analogiche: 10-10. invertibile; (scalabile)IP 67< 3PNP16acciaio inossidabile (1.4301/304); acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PBT; PC; PEI; TPE-V< 30--termico, pulsato4-20. invertibile; (scalabile)3/4"NPT-18-30 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-25-60Vedere le istruzioni per l’uso, capitolo “Funzioni e caratteristiche”.normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2--2000Segnale di commutazione; segnale analogico; IO-link-1-16≥ 5acqua; mezzo idratoContatti con placcatura in oroLiquidi100-1600----1.1--acciaio inossidabile (1.4305/303); connessione sonda: acciaio inossidabile (1.4435/316 L); PTFE; FKMCOM2 (38.4 kBaud)-

484.48 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 1; Numero di uscite analogiche: 10-10. invertibileIP 68; IP 69K; (7 giorni/1 m di profondità dell’acqua/0,1 bar: IP 68)< 3PNP/NPN-acciaio inossidabile (1.4301/304); acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PEI< 25--pulsato4-20. invertibile3/4"NPT-18-30 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-25-60-normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2--2000Segnale di commutazione; segnale analogico; IO-link-1-16> 5acqua; mezzo idratoContatti con placcatura in oroLiquidi100-2000----1.1--acciaio inossidabile (1.4305/303); connessione sonda: acciaio inossidabile (1.4435/316 L); PTFE; FKMCOM2 (38.4 kBaud)-

484.34 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2-IP 67< 3PNP16acciaio inossidabile (1.4301/304); acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PBT; PC; PEI; TPE-V< 30--termico, pulsato-Filettatura esterna G 3/4-18-30 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-25-60Vedere le istruzioni per l’uso, capitolo “Funzioni e caratteristiche”.normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2---Segnale di commutazione; IO-Link-1-16≥ 1,8; (per mezzi con una costante dielettrica di 1,8-5 (es. oli), per il funzionamento è necessario un tubo coassiale)acqua; mezzi idrati; oli; mezzi a base di olioContatti con placcatura in oroLiquidi100-1600----1.1--acciaio inossidabile (1.4305/303); connessione sonda: acciaio inossidabile (1.4435/316 L); PTFE; FKM; guarnizione: Fibra rinforzata NBRCOM2 (38.4 kBaud)-

412.62 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2-IP 68; IP 69K; (7 giorni/1 m di profondità dell’acqua/0,1 bar: IP 68)< 3PNP/NPN-acciaio inossidabile (1.4301/304); acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PEI< 25--pulsato-Filettatura esterna G 3/4-18-30 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-25-60-normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2---Segnale di commutazione; IO-Link-1-16≥ 1,8; (per mezzi con una costante dielettrica di 1,8-5 (es. oli), per il funzionamento è necessario un tubo coassiale)acqua; mezzi idrati; oli; mezzi a base di olioContatti con placcatura in oroLiquidi100-2000----1.1--acciaio inossidabile (1.4305/303); connessione sonda: acciaio inossidabile (1.4435/316 L); PTFE; FKM; guarnizione: Fibra rinforzata NBRCOM2 (38.4 kBaud)-

484.34 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2-IP 67< 3PNP16acciaio inossidabile (1.4301/304); acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PBT; PC; PEI; TPE-V< 30--termico, pulsato-3/4"NPT-18-30 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-25-60Vedere le istruzioni per l’uso, capitolo “Funzioni e caratteristiche”.normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2---Segnale di commutazione; IO-Link-1-16≥ 5acqua; mezzo idratoContatti con placcatura in oroLiquidi100-1600----1.1--acciaio inossidabile (1.4305/303); connessione sonda: acciaio inossidabile (1.4435/316 L); PTFE; FKMCOM2 (38.4 kBaud)-

412.62 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2-IP 68; IP 69K; (7 giorni/1 m di profondità dell’acqua/0,1 bar: IP 68)< 3PNP/NPN-acciaio inossidabile (1.4301/304); acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PEI< 25--pulsato-3/4"NPT-18-30 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-25-60-normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2---Segnale di commutazione; IO-Link-1-16> 5acqua; mezzo idratoContatti con placcatura in oroLiquidi100-2000----1.1--acciaio inossidabile (1.4305/303); connessione sonda: acciaio inossidabile (1.4435/316 L); PTFE; FKMCOM2 (38.4 kBaud)-

561.88 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 4-IP 67< 3PNP16acciaio inossidabile (1.4301/304); acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PBT; PC; PEI; TPE-V< 30--termico, pulsato-Filettatura esterna G 3/4-18-30 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-25-60Vedere le istruzioni per l’uso, capitolo “Funzioni e caratteristiche”.normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)4---Segnale di commutazione; IO-Link-1-16≥ 1,8; (per mezzi con una costante dielettrica di 1,8-5 (es. oli), per il funzionamento è necessario un tubo coassiale)acqua; mezzi idrati; oli; mezzi a base di olioContatti con placcatura in oroLiquidi100-1600----1.1--acciaio inossidabile (1.4305/303); connessione sonda: acciaio inossidabile (1.4435/316 L); PTFE; FKM; guarnizione: Fibra rinforzata NBRCOM2 (38.4 kBaud)-

661.15 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 4-IP 67< 3PNP-acciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4301/304); FKM; PBT; PC; PEI; TPE-V< 30--termico, pulsato-Filettatura esterna G 3/4-18-30 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro0-60Vedere le istruzioni per l’uso, capitolo “Funzioni e caratteristiche”.normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)4---Segnale di commutazione-0.5-4≥ 2-Contatti con placcatura in ororefrigeranti idrati; oli; mezzi a base di olio; acqua; mezzo simile acqua100-1600----1.1Funzionamento solo in abbinamento con stelo e tubo coassiale.--COM2 (38.4 kBaud)-

472.98 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 4-IP 68; IP 69K; (7 giorni/1 m di profondità dell’acqua/0,1 bar: IP 68)< 3PNP/NPN-acciaio inossidabile (1.4301/304); acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PEI< 25--pulsato-Filettatura esterna G 3/4-18-30 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-25-60-normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)4---Segnale di commutazione; IO-Link-1-16≥ 1,8; (per mezzi con una costante dielettrica di 1,8-5 (es. oli), per il funzionamento è necessario un tubo coassiale)acqua; mezzi idrati; oli; mezzi a base di olioContatti con placcatura in oroLiquidi100-2000----1.1--acciaio inossidabile (1.4305/303); connessione sonda: acciaio inossidabile (1.4435/316 L); PTFE; FKM; guarnizione: Fibra rinforzata NBRCOM2 (38.4 kBaud)-

561.88 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 4-IP 67< 3PNP16acciaio inossidabile (1.4301/304); acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PBT; PC; PEI; TPE-V< 30--termico, pulsato-3/4"NPT-18-30 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-25-60Vedere le istruzioni per l’uso, capitolo “Funzioni e caratteristiche”.normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)4---Segnale di commutazione; IO-Link-1-16≥ 5acqua; mezzo idratoContatti con placcatura in oroLiquidi100-1600----1.1--acciaio inossidabile (1.4305/303); connessione sonda: acciaio inossidabile (1.4435/316 L); PTFE; FKMCOM2 (38.4 kBaud)-

495.00 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 4-IP 68; IP 69K; (7 giorni/1 m di profondità dell’acqua/0,1 bar: IP 68)< 3PNP/NPN-acciaio inossidabile (1.4301/304); acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PEI< 25--pulsato-3/4"NPT-18-30 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-25-60-normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)4---Segnale di commutazione; IO-Link-1-16> 5acqua; mezzo idratoContatti con placcatura in oroLiquidi100-2000----1.1--acciaio inossidabile (1.4305/303); connessione sonda: acciaio inossidabile (1.4435/316 L); PTFE; FKMCOM2 (38.4 kBaud)-

488.08 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 1; Numero di uscite analogiche: 10-10. invertibileIP 68; IP 69K; (7 giorni/1 m di profondità dell’acqua/0,1 bar: IP 68)< 3PNP16acciaio inossidabile (1.4301/304); acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PEI< 25--termico, pulsato4-20. invertibileFilettatura esterna G 3/4-18-30 DC---25-60Vedere le istruzioni per l’uso, capitolo “Funzioni e caratteristiche”.-2--2000Segnale analogico; IO-Link-1-16≥ 1,8; (per mezzi con una costante dielettrica di 1,8-5 (es. oli), per il funzionamento è necessario un tubo coassiale)acqua; mezzi idrati; oli; mezzi a base di olioContatti con placcatura in oroLiquidi100-1600----1.1--acciaio inossidabile (1.4305/303); connessione sonda: acciaio inossidabile (1.4435/316 L); PTFE; FKM; guarnizione: Fibra rinforzata NBRCOM2 (38.4 kBaud)-

387.42 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2---PNP/NPN-acciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PEEK; PEI; CR< 50--pulsato-Filettatura esterna G 1/2-18-30 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-20-85-normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2---Segnale di commutazione; IO-Link-1-40-criogeni (Freon: R134a, R22, R717); oli; mezzi a base di olioContatti con placcatura in oroLiquidi153----1.1--acciaio inossidabile (1.4404/316 L); acciaio inossidabile (1.4571/316Ti); PEEK; caratteristiche della superficie: Ra < 0,8/rz 4; CRCOM2 (38.4 kBaud)-

457.76 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 1; Numero di uscite analogiche: 10-10. invertibileIP 68; IP 69K; (7 giorni/1 m di profondità dell’acqua/0,1 bar: IP 68)< 3PNP-acciaio inossidabile (1.4301/304); acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PEI< 25--termico, pulsato4-20. invertibileFilettatura esterna G 3/4-18-30 DC---25-60Vedere le istruzioni per l’uso, capitolo “Funzioni e caratteristiche”.-2--2000Segnale analogico; IO-Link-1-16≥ 1,8; (per mezzi con una costante dielettrica di 1,8-5 (es. oli), per il funzionamento è necessario un tubo coassiale)acqua; mezzi idrati; oli; mezzi a base di olioContatti con placcatura in oroLiquidi100-1600----1.1--acciaio inossidabile (1.4305/303); connessione sonda: acciaio inossidabile (1.4435/316 L); PTFE; FKM; guarnizione: Fibra rinforzata NBRCOM2 (38.4 kBaud)-

457.76 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 1; Numero di uscite analogiche: 10-10. invertibileIP 68; IP 69K; (7 giorni/1 m di profondità dell’acqua/0,1 bar: IP 68)< 3PNP-acciaio inossidabile (1.4301/304); acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PEI< 25--termico, pulsato4-20. invertibileFilettatura esterna G 3/4-18-30 DC---25-60Vedere le istruzioni per l’uso, capitolo “Funzioni e caratteristiche”.-2--2000Segnale analogico; IO-Link-1-16≥ 1,8; (per mezzi con una costante dielettrica di 1,8-5 (es. oli), per il funzionamento è necessario un tubo coassiale)acqua; mezzi idrati; oli; mezzi a base di olioContatti con placcatura in oroLiquidi100-1600----1.1--acciaio inossidabile (1.4305/303); connessione sonda: acciaio inossidabile (1.4435/316 L); PTFE; FKM; guarnizione: Fibra rinforzata NBRCOM2 (38.4 kBaud)-

289.66 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 2---PNP/NPN-acciaio inossidabile (1.4404/316L); PEEK; PEI; FKM< 50--pulsato-Filettatura esterna G 1/2-18-30 DC-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro-40-85Vedere le istruzioni per l’uso, capitolo “Funzioni e caratteristiche”.normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile)2---Segnale di commutazione; IO-Link-1-40--Contatti con placcatura in oromezzi acquosi; mezzi viscosi e liquidi con particelle sospese; liquami11----1.1--PEEK;caratteristiche della superficie: : Ra <;0,8/Rz 4COM2 (38.4 kBaud)-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classe di protezione III Protezione contro l’inversione di polarità Interfaccia di comunicazione IO-Link

Supporto tecnico