Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Numero di ingressi e uscite | Numero di uscite digitali: 1 | Protezione | IP 65; IP 67 | Progettazione elettrica | PNP |
---|---|---|---|---|---|
Materiali | PP-GF30; TPE-U | Consumo di corrente(mA) | 22; (24 V) | Classe di protezione | III |
Tipo di protezione da cortocircuiti | pulsato | Temperatura ambiente(°C) | 0-65 | Protezione contro l’inversione di polarità | Sì |
Non può essere utilizzato per | granulati; materiale sfuso; acidi; alcali | Funzione di uscita | normalmente chiuso | Temperatura media(°C) | 0-65|0-35 |
Numero totale di uscite | 1 | Numero di uscite digitali | 1 | Segnale di uscita | Segnale di commutazione |
Protezione da cortocircuiti | Sì | Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC(V) | 2.5 | Pressione del serbatoio(bar) | -0,5-0,5; (in caso di montaggio con accessori appositi: E43001 - E43007. E43019) |
Costante dielettrica del fluido | > 1.8 | Fluido consigliato | refrigeranti idrati; oli; fluidi a base di olio; acqua; fluido simile all’acqua | Caratteristica speciale | Contatti con placcatura in oro |
Mezzi di applicazione | refrigeranti idrati; oli; fluidi a base di olio; acqua; fluido simile all’acqua | Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC(mA) | 200 | Protezione da sovraccarico | Sì |
Gamma attiva A(mm) | 31 | Dimensioni(mm) | ø 16 | Materiali (parti bagnate) | PP |
Configura
Proprietà di base
Tensione di esercizio(V)
Lunghezza sonda(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali