Sensore a fessura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N7S20A
N7S21A
N7S23A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Isteresi
(%)
Collegamento elettrico - spina Collegamento elettrico Frequenza di commutazione DC
(Hz)
Larghezza scanalatura
(mm)
Dimensioni
(mm)
Accessori (Inclusi)

47.03 €

1 4 giorni --Cavo: 0,5 m; 2 x 0,06 mm², PTFE500028 x 15 x 11-

42.42 €

1 4 giorni 0-0.05Connettore: 1 x DUBOX|Cavo: 0,065 m; 2 x 0,14 mm², PTFE-30003.519 x 10 x 15vite a testa svasata: 1 x M1,6 x 10, acciaio inossidabile
dado esagonale: 1 x M1.6

42.42 €

1 4 giorni 0-0.05-Cavo: 0,065 m; 2 x 0,14 mm², PTFE30003.519 x 10 x 15vite a testa svasata: 1 x M1,6 x 10, acciaio inossidabile
dado esagonale: 1 x M1.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protezione IP 67 Tensione nominale DC(V) 8,2; (1 kΩ) Progettazione elettrica NAMUR
Profondità di inserimento (Dal lato)(mm) 5-7 di lavoro PBT Consumo di corrente(mA) < 1,2; (disabilitato; conduttivo: > 2,1)
Classe di protezione III Temperatura ambiente(°C) -40-100 Amplificatori di commutazione collegamento a circuiti certificati a sicurezza intrinseca con i valori massimi: U = 15 V/I = 50 mA/P = 120 mW
Collegamento agli amplificatori di commutazione Funzione di uscita normalmente chiuso Tensione di alimentazione DC(V) 5 - 25; (se utilizzato al di fuori dell’area pericolosa)
Alloggiamento rettangolare

Supporto tecnico