Sensore induttivo interamente in metallo (IF509A)

Sensore induttivo interamente in metallo IF509A

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: IF509A

Marca: IFM

Prezzo: 66.94

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Pressione nominale: 100 bar

Isteresi: 1-15 % di Sr

Fattore di correzione: acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,6/alluminio: 0,5/rame: 0,2

Fattore di correzione K = 0: -

Distanza di lavoro: 0-3.24 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

IF509A

Codice componente
IF509A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pressione nominale
(bar)
Isteresi
(% di Sr)
Fattore di correzione Fattore di correzione K = 0 Distanza di lavoro
(mm)
Protezione Corrente di carico min.
(mA)
Progettazione elettrica Ripetibilità IO-Link
(%)
di lavoro Consumo di corrente
(mA)
Applicazioni Collegamento elettrico - spina Tipo di protezione da cortocircuiti Deriva del punto di commutazione
(% di Sr)
Attacco Idoneità alla catena di accoppiamento Tensione di esercizio
(V)
Collegamento elettrico Temperatura ambiente
(°C)
Coefficiente di temperatura Funzione di uscita Frequenza di commutazione DC
(Hz)
Alloggiamento Punto di commutazione IO-Link
(mm)
Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC
(V)
Interfaccia di comunicazione Coppia di serraggio
(Nm)
Caratteristica speciale Corrente di dispersione max.
(mA)
Campo di rilevamento reale Sr
(mm)
Mezzi di applicazione Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC
(mA)
Montaggio Gamma di rilevamento
(mm)
Campo di misurazione IO-Link
(mm)
Revisione IO-Link Deriva del punto di commutazione
(mm)
Dimensioni
(mm)
Con indicatore Tipo di trasmissione Errore di linearità IO-link
(%)

66.94 €

1 4 giorni 1001-15acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,6/alluminio: 0,5/rame: 0,2-0-3.24--PNP-acciaio inossidabile (1.4404/316 L); superficie attiva: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); finestra LED: PEI; controdadi: acciaio inossidabile (1.4404/316 L)< 10-Connettore: 1 x M12; Contatti: placcato oro----10-30 DC-0-60-normalmente aperto100tipo filettato-2.5-25Contatti con placcatura in oro; intervallo di rilevamento aumentato; alloggiamento interamente in metallo-4 ± 10 %-100montabile a filo4---M12 x 1 / L = 45Stato di commutazione: 4 x LED, gialli--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classe di protezione III Protezione contro l’inversione di polarità Protezione da cortocircuiti
Protezione da sovraccarico Accessori (Inclusi) Controdadi: 2

Si trova sulla pagina di Sensore induttivo interamente in metallo, il codice articolo è il seguente: IF509A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IF509A.

Tipologia prodotto

Codice componente
IEC203
IEC211
IEC212
IFC258
IFC261
IFC263
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Pressione nominale
(bar)
Isteresi
(% di Sr)
Fattore di correzione Fattore di correzione K = 0 Distanza di lavoro
(mm)
Protezione Corrente di carico min.
(mA)
Progettazione elettrica Ripetibilità IO-Link
(%)
di lavoro Consumo di corrente
(mA)
Applicazioni Collegamento elettrico - spina Tipo di protezione da cortocircuiti Deriva del punto di commutazione
(% di Sr)
Attacco Idoneità alla catena di accoppiamento Tensione di esercizio
(V)
Collegamento elettrico Temperatura ambiente
(°C)
Coefficiente di temperatura Funzione di uscita Frequenza di commutazione DC
(Hz)
Alloggiamento Punto di commutazione IO-Link
(mm)
Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC
(V)
Interfaccia di comunicazione Coppia di serraggio
(Nm)
Caratteristica speciale Corrente di dispersione max.
(mA)
Campo di rilevamento reale Sr
(mm)
Mezzi di applicazione Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC
(mA)
Montaggio Gamma di rilevamento
(mm)
Campo di misurazione IO-Link
(mm)
Revisione IO-Link Deriva del punto di commutazione
(mm)
Dimensioni
(mm)
Con indicatore Tipo di trasmissione Errore di linearità IO-link
(%)

70.84 €

1 4 giorni 1001-20acciaio inossidabile: 0,6/ottone: 0,4/alluminio: 0,3/rame: 0,2-0-1.6IP 67; IP 68; (“Refrigerante”)-NPN-Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); superficie attiva: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); finestra LED: PA; controdadi: acciaio inossidabile (1.4404/316 L)< 20Utilizzo in macchine utensili, refrigeranti e lubrificantiConnettore: 1 x M12; Contatti: placcato oroa impulsi---10-36 DC--25-70-normalmente aperto100tipo filettato-2.5--Contatti con placcatura in oro; intervallo di rilevamento aumentato; alloggiamento interamente in metallo---100montabile a filo2---M8 x 1 / L = 60Stato di commutazione: 4 x 90° LED, giallo--

78.41 €

1 4 giorni 503-15acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,9/ottone: 0,4/alluminio: 0,4/rame: 0,3-0-2.43IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; (con presa ifm debitamente avvitata)-PNP-acciaio inossidabile (1.4404/316 L); superficie attiva: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); finestra LED: PPSU; controdadi: acciaio inossidabile (1.4404/316 L)< 20Utilizzo in macchine utensili, refrigeranti e lubrificanti---10-10--10-30 DC--40-85-normalmente aperto250tipo filettato-2.5-5Contatti con placcatura in oro; intervallo di rilevamento aumentato; alloggiamento interamente in metallo-3 ± 10 %-100quasi a filo3---M8 x 1 / L = 45Stato di commutazione: 4 x 90° LED, giallo--

78.41 €

1 4 giorni 503-15acciaio: 1/acciaio inossidabile: 1/ottone: 0,8/alluminio: 0,7/rame: 0,6-0-4.05IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; (con presa ifm debitamente avvitata)-PNP-acciaio inossidabile (1.4404/316 L); superficie attiva: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); finestra LED: PPSU; controdadi: acciaio inossidabile (1.4404/316 L)< 20Utilizzo in macchine utensili, refrigeranti e lubrificantiConnettore: 1 x M8; Contatti: placcato oro--10-10--10-30 DC--40-85-normalmente aperto500tipo filettato-2.5-5Contatti con placcatura in oro; intervallo di rilevamento aumentato; alloggiamento interamente in metallo-5 ± 10 %-100non montabile a filo5---M8 x 1 / L = 45Stato di commutazione: 4 x 90° LED, giallo--

62.91 €

1 4 giorni 1001-20acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,6/ottone: 0,7/alluminio: 0,6/rame: 0,3-0-2.4IP 67; IP 68; (“Refrigerante”)-PNP-Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); superficie attiva: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); finestra LED: PEI; controdadi: acciaio inossidabile (1.4404/316 L)< 20Utilizzo in macchine utensili, refrigeranti e lubrificantiConnettore: 1 x M12; Contatti: placcato oroa impulsi---10-30 DC--25-70-normalmente aperto100tipo filettato-2.5-15Contatti con placcatura in oro; alloggiamento totalmente in metallo---100montabile a filo3---M12 x 1 / L = 60Stato di commutazione: 4 x 90° LED, giallo--

62.91 €

1 4 giorni 1001-20acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,6/ottone: 0,7/alluminio: 0,6/rame: 0,3-0-2.4IP 67; IP 68; (“Refrigerante”)-PNP-Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); superficie attiva: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); finestra LED: PEI; controdadi: acciaio inossidabile (1.4404/316 L)< 20Utilizzo in macchine utensili, refrigeranti e lubrificantiConnettore: 1 x M12; Contatti: placcato oroa impulsi---10-30 DC--25-70-normalmente chiuso100tipo filettato-2.5-15Contatti con placcatura in oro; alloggiamento totalmente in metallo---100montabile a filo3---M12 x 1 / L = 60Stato di commutazione: 4 x 90° LED, giallo--

94.54 €

1 4 giorni 1001-20acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,50-2.02IP 68; (“Refrigerante”)-PNP-Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); superficie attiva: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); finestra LED: PA; controdadi: ottone con rivestimento in bronzo bianco< 20Utilizzo in macchine utensili, refrigeranti e lubrificantiConnettore: 1 x M12; Contatti: placcato oroa impulsi---10-36 DC--25-70-normalmente aperto100tipo filettato-2.5--Contatti con placcatura in oro; intervallo di rilevamento aumentato; alloggiamento interamente in metallo; fattore di correzione K = 0--solo ferroso; immune ai trucioli di alluminio100montabile a filo2.5---M12 x 1 / L = 60Stato di commutazione: 4 x 90° LED, giallo--

Supporto tecnico