Sensore induttivo NAMUR (NT5001)

Sensore induttivo NAMUR NT5001

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: NT5001

Marca: IFM

Prezzo: 41.46

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Distanza di lavoro: - mm

Protezione: IP 67

di lavoro: Rivestimento speciale in ottone; superficie attiva: PBT

Classe di protezione: III

Collegamento elettrico - spina: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NT5001

Codice componente
NT5001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Distanza di lavoro
(mm)
Protezione di lavoro Classe di protezione Collegamento elettrico - spina Collegamento elettrico Temperatura ambiente
(°C)
Frequenza di commutazione DC
(Hz)
Alloggiamento Campo di rilevamento reale Sr
(mm)
Montaggio Gamma di rilevamento
(mm)
Dimensioni
(mm)
Con indicatore Accessori (Inclusi)

41.46 €

1 4 giorni -IP 67Rivestimento speciale in ottone; superficie attiva: PBTIII-Cavo: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm²-20-802000cilindrico1 ± 10 %montabile a filo1ø 6.5 / L = 30--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Isteresi(% di Sr) 1-15 Fattore di correzione acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,5/alluminio: 0,4/rame: 0.3 Tensione nominale DC(V) 8,2; (1 kΩ)
Progettazione elettrica NAMUR Consumo di corrente(mA) < 1; (disabilitato; conduttivo: > 2,1) Deriva del punto di commutazione(% di Sr) -10-10
Amplificatori di commutazione collegamento a circuiti certificati a sicurezza intrinseca con i valori massimi: U = 15 V/I = 50 mA/P = 120 mW Collegamento agli amplificatori di commutazione Funzione di uscita normalmente chiuso
Tensione di alimentazione DC(V) 7,5 - 30; (se utilizzato al di fuori dell’area pericolosa) Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC(mA) 30; (se utilizzato al di fuori dell’area pericolosa)

Si trova sulla pagina di Sensore induttivo NAMUR, il codice articolo è il seguente: NT5001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NT5001.

Tipologia prodotto

Codice componente
NE5012
NF5001
NF5002
NF5003
NF5004
NT5005
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Distanza di lavoro
(mm)
Protezione di lavoro Classe di protezione Collegamento elettrico - spina Collegamento elettrico Temperatura ambiente
(°C)
Frequenza di commutazione DC
(Hz)
Alloggiamento Campo di rilevamento reale Sr
(mm)
Montaggio Gamma di rilevamento
(mm)
Dimensioni
(mm)
Con indicatore Accessori (Inclusi)

66.69 €

1 12 giorni -IP 67Rivestimento speciale in ottone; superficie attiva: PBT--Cavo: 20 m, PVC; 2 x 0,14 mm²-20-702000tipo filettato1 ± 10 %montabile a filo1M8 x 1 / L = 30-Controdadi: 2

33.52 €

1 4 giorni -IP 67PBTIII-Cavo: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm²-20-801200tipo filettato2 ± 10 %montabile a filo2M12 x 1 / L = 30-Controdadi: 2

36.96 €

1 4 giorni --Rivestimento speciale in ottone; superficie attiva: PCIII-Cavo: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm²-20-801200tipo filettato2 ± 10 %montabile a filo2M12 x 1 / L = 30-Controdadi: 2

33.52 €

1 4 giorni -IP 67PBTIII-Cavo: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm²-20-801500tipo filettato4 ± 10 %non montabile a filo4M12 x 1 / L = 30-Controdadi: 2

36.96 €

1 4 giorni -IP 67Rivestimento speciale in ottone; superficie attiva: PCIII-Cavo: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm²-20-801500tipo filettato4 ± 10 %non montabile a filo4M12 x 1 / L = 30-Controdadi: 2

49.52 €

1 12 giorni -IP 67Rivestimento speciale in ottone; superficie attiva: PBTIII-Cavo: 6 m, PVC; 2 x 0,14 mm²-20-802000cilindrico1 ± 10 %montabile a filo1ø 6.5 / L = 30--

Supporto tecnico