Codice articolo del costruttore: KG5040
Marca: IFM
Prezzo: 178.87 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Uscita di commutazione caduta di tensione max. AC: - V
Isteresi: - % di Sr
Fattore di correzione: -
Distanza di lavoro: 0-6.5 mm
Protezione: IP 65
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KG5040
Codice componente
|
---|
KG5040 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Uscita di commutazione caduta di tensione max. AC (V) | Isteresi (% di Sr) | Fattore di correzione | Distanza di lavoro (mm) | Protezione | Corrente di carico min. (mA) | Tensione nominale DC (V) | Progettazione elettrica | di lavoro | Consumo di corrente (mA) | Classe di protezione | Applicazioni | Collegamento elettrico - spina | Tipo di protezione da cortocircuiti | Designazione del filo | Deriva del punto di commutazione (% di Sr) | Attacco | Tempo di attesa uscita | Tensione di esercizio (V) | Collegamento elettrico | Frequenza AC (Hz) | Temperatura ambiente (°C) | Protezione contro l’inversione di polarità | Lunghezza del segnale di uscita (ms) | Amplificatori di commutazione | Collegamento agli amplificatori di commutazione | Dati di processo binari | Corrente permanente nominale dell’uscita di commutazione AC (mA) | Capacità interna max. (nF) | Funzione di uscita | Temperatura media (°C) | Campo di rilevamento regolabile | Frequenza di commutazione DC (Hz) | Nota | Principio operativo | Tensione di alimentazione DC (V) | Protezione da cortocircuiti | Tempo di risposta (ms) | Alloggiamento | Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC (V) | Frequenza di commutazione AC (Hz) | Interfaccia di comunicazione | Induttanza interna max. (µH) | Coppia di serraggio (Nm) | Fluido consigliato | Caratteristica speciale | Corrente di dispersione max. (mA) | Campo di rilevamento reale Sr (mm) | Mezzi di applicazione | Opzioni di impostazione dei parametri | Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC (mA) | Tempo di ritardo all’accensione max. (ms) | Protezione da sovraccarico | Dati di processo analogici | Montaggio | Corrente nominale di breve durata dell’uscita di commutazione (mA) | Gamma di rilevamento (mm) | Tempo ciclo di processo min. (ms) | A prova di cortocircuito | Tensione di isolamento nominale (V) | Revisione IO-Link | Immunità aumentata | Installazione | Dimensioni (mm) | Tipo di porta master richiesto | Con indicatore | Tipo di trasmissione | Accessori (Inclusi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178.87 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | 0-6.5 | IP 65 | - | - | PNP/NPN | PBT | - | II | - | - | - | M18 x 1 | - | - | - | 10-55 DC | morsetti: -2,5 mm²; guaina del cavo: ⌀ 4,5-10 mm; pressacavo: M16 X 1,5 | - | -25-80 | - | - | - | - | - | - | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (selezionabile) | - | Sì | 50 | - | - | - | - | - | tipo filettato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | non montabile a filo | - | 2.5-8 | - | - | - | - | - | - | M18 x 1 / L = 110 | - | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo | - | Controdadi: 2 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Sensore tattile capacitivo, il codice articolo è il seguente: KG5040.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KG5040.
Configura
Proprietà di base
Uscita di commutazione caduta di tensione max. AC(V)
Isteresi(% di Sr)
Fattore di correzione
Corrente di carico min.(mA)
Tensione nominale DC(V)
Consumo di corrente(mA)
Applicazioni
Collegamento elettrico - spina
Tipo di protezione da cortocircuiti
Deriva del punto di commutazione(% di Sr)
Attacco
Tempo di attesa uscita
Frequenza AC(Hz)
Protezione contro l’inversione di polarità
Lunghezza del segnale di uscita(ms)
Amplificatori di commutazione
Collegamento agli amplificatori di commutazione
Dati di processo binari
Corrente permanente nominale dell’uscita di commutazione AC(mA)
Capacità interna max.(nF)
Temperatura media(°C)
Nota
Principio operativo
Tensione di alimentazione DC(V)
Protezione da cortocircuiti
Tempo di risposta(ms)
Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC(V)
Frequenza di commutazione AC(Hz)
Interfaccia di comunicazione
Induttanza interna max.(µH)
Coppia di serraggio(Nm)
Fluido consigliato
Caratteristica speciale
Corrente di dispersione max.(mA)
Campo di rilevamento reale Sr(mm)
Mezzi di applicazione
Opzioni di impostazione dei parametri
Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC(mA)
Tempo di ritardo all’accensione max.(ms)
Protezione da sovraccarico
Dati di processo analogici
Corrente nominale di breve durata dell’uscita di commutazione(mA)
Tempo ciclo di processo min.(ms)
A prova di cortocircuito
Tensione di isolamento nominale(V)
Revisione IO-Link
Immunità aumentata
Installazione
Tipo di porta master richiesto
Tipo di trasmissione
Distanza di lavoro(mm)
Protezione
Progettazione elettrica
di lavoro
Classe di protezione
Designazione del filo
Tensione di esercizio(V)
Collegamento elettrico
Temperatura ambiente(°C)
Funzione di uscita
Campo di rilevamento regolabile
Frequenza di commutazione DC(Hz)
Alloggiamento
Montaggio
Gamma di rilevamento(mm)
Dimensioni(mm)
Con indicatore
Accessori (Inclusi)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KB5004 |
KB5062 |
KD0009 |
KG5041 |
KG5043 |
KG5044 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Uscita di commutazione caduta di tensione max. AC (V) | Isteresi (% di Sr) | Fattore di correzione | Distanza di lavoro (mm) | Protezione | Corrente di carico min. (mA) | Tensione nominale DC (V) | Progettazione elettrica | di lavoro | Consumo di corrente (mA) | Classe di protezione | Applicazioni | Collegamento elettrico - spina | Tipo di protezione da cortocircuiti | Designazione del filo | Deriva del punto di commutazione (% di Sr) | Attacco | Tempo di attesa uscita | Tensione di esercizio (V) | Collegamento elettrico | Frequenza AC (Hz) | Temperatura ambiente (°C) | Protezione contro l’inversione di polarità | Lunghezza del segnale di uscita (ms) | Amplificatori di commutazione | Collegamento agli amplificatori di commutazione | Dati di processo binari | Corrente permanente nominale dell’uscita di commutazione AC (mA) | Capacità interna max. (nF) | Funzione di uscita | Temperatura media (°C) | Campo di rilevamento regolabile | Frequenza di commutazione DC (Hz) | Nota | Principio operativo | Tensione di alimentazione DC (V) | Protezione da cortocircuiti | Tempo di risposta (ms) | Alloggiamento | Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC (V) | Frequenza di commutazione AC (Hz) | Interfaccia di comunicazione | Induttanza interna max. (µH) | Coppia di serraggio (Nm) | Fluido consigliato | Caratteristica speciale | Corrente di dispersione max. (mA) | Campo di rilevamento reale Sr (mm) | Mezzi di applicazione | Opzioni di impostazione dei parametri | Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC (mA) | Tempo di ritardo all’accensione max. (ms) | Protezione da sovraccarico | Dati di processo analogici | Montaggio | Corrente nominale di breve durata dell’uscita di commutazione (mA) | Gamma di rilevamento (mm) | Tempo ciclo di processo min. (ms) | A prova di cortocircuito | Tensione di isolamento nominale (V) | Revisione IO-Link | Immunità aumentata | Installazione | Dimensioni (mm) | Tipo di porta master richiesto | Con indicatore | Tipo di trasmissione | Accessori (Inclusi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165.49 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | 0-16.2 | IP 65 | - | - | PNP | PBT | 13; (24 V) | II | - | - | - | - | - | - | - | 10-36 DC | Cavo: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² | - | -25-70 | Sì | - | - | - | - | - | - | normalmente aperto | - | Sì | 40 | - | - | - | - | - | cilindrico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | non montabile a filo | - | 3-20 | - | - | - | - | Sì; (maggiore immunità alle interferenze nelle frequenze radio condotte) | - | ø 34 / L = 81 | - | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo | - | Morsetti di montaggio: 1 cacciavite: 1 | ||
168.45 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | 0-16.2 | IP 65 | - | - | PNP | PBT | 13; (24 V) | II | - | Connettore: 1 x M12 | - | - | - | - | - | 10-36 DC | - | - | -25-70 | Sì | - | - | - | - | - | - | normalmente aperto | - | Sì | 40 | - | - | - | - | - | cilindrico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | non montabile a filo | - | 20 | - | - | - | - | Sì; (maggiore immunità alle interferenze nelle frequenze radio condotte) | - | ø 34 / L = 93 | - | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo | - | Morsetti di montaggio: 1 cacciavite: 1 | ||
345.91 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | 0-48.6 | IP 65 | - | - | - | PPE modificato | - | II | - | - | - | - | - | - | - | 20-250 AC/DC | morsetti: -2,5 mm²; guaina del cavo: ⌀ 7-13 mm; pressacavo: M20 X 1,5 | - | -25-80 | n | - | - | - | - | - | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (selezionabile) | - | Sì | 10 | - | - | - | - | - | rettangolare | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | non montabile a filo | - | 60 | - | - | - | - | Sì | - | 105 x 80 x 40 | - | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo | - | cacciavite: 1 rondelle elastiche: 4 viti a testa cilindrica: 4 | ||
178.87 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | 0-6.5 | IP 65 | - | - | PNP | PBT; PC | < 10 (24 V) / < 15 (36 V) | II | - | - | - | M18 x 1 | - | - | - | 10-36 DC | morsetti: -2,5 mm²; guaina del cavo: ⌀ 4,5-10 mm; pressacavo: M16 X 1,5 | - | -25-80 | Sì | - | - | - | - | - | - | normalmente aperto | - | Sì | 50 | - | - | - | - | - | tipo filettato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | non montabile a filo | - | 8 | - | - | - | - | - | - | M18 x 1 / L = 110 | - | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo | - | Controdadi: 2 | ||
174.97 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | 0-6.5 | IP 67 | - | - | PNP | PBT | < 10 (24 V) / < 15 (36 V) | II | - | - | - | M18 x 1 | - | - | - | 10 - 36 DC; (“classe di fornitura 2” secondo UL) | Cavo: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² | - | -25-80 | Sì | - | - | - | - | - | - | normalmente aperto | - | Sì | 50 | - | - | - | - | - | tipo filettato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | non montabile a filo | - | 8 | - | - | - | - | - | - | M18 x 1 / L = 84 | - | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo | - | Controdadi: 2 | ||
185.15 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | 0-6.5 | IP 67 | - | - | PNP | PBT | < 10 (24 V DC) / < 15 (36 V DC) | II | - | - | - | M18 x 1 | - | - | - | 10-36 DC; (“classe di alimentazione 2” a cULus) | Cavo: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² | - | -25-80 | Sì | - | - | - | - | - | - | normalmente chiuso | - | Sì | 50 | - | - | - | - | - | tipo filettato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | non montabile a filo | - | 8 | - | - | - | - | Sì | - | M18 x 1 / L = 84 | - | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo | - | Controdadi: 2 |