Doppio sensore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AC2310
AC2315
AC2316
AC2317
AC326A
AC327A
AC336A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di ingressi e uscite Protezione Carico corrente max. per uscita
(mA)
Progettazione elettrica di lavoro Consumo di corrente
(mA)
Classe di protezione Uscite di alimentazione dell’attuatore Collegamento elettrico - spina Collegamento elettrico - Presa Attacco Tensione di esercizio
(V)
Temperatura ambiente
(°C)
Quantità per pacco
(pz.)
Watchdog integrato Funzione di uscita Ingressi digitali protetti contro i cortocircuiti Nota Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC
(mA)
Alimentazione sensori degli ingressi Consumo di corrente max. da AS-I
(mA)
Montaggio Circuito di ingresso degli ingressi digitali Distanza operativa puck target
(mm)
A prova di cortocircuito Separato elettricamente Con indicatore

256.05 €

1 12 giorni -IP 67-AS-iPBT; PC< 160--Connettore: 1 x M12; Corpo stampato: acciaio inossidabile (1.4305/303)Connettore: 1 x M12; Corpo stampato: acciaio inossidabile (1.4305/303)-26,5-31,6 DC; (“classe di fornitura 2” a cULus)-20-701----100--non montabile a filo---funzionamento: 1 x LED, verde
funzione: 1 x LED, giallo
errore: LED, rosso

207.14 €

1 4 giorni -IP 67-AS-iPBT< 40----Connettore: 1 x M12; Bloccaggio: acciaio inossidabile (1.4305/303)26,5-31,6 DC; (“classe di fornitura 2” a cULus)-20-701-------non montabile a filo----Stato di commutazione: 2 x LED, gialli

239.18 €

1 4 giorni -IP 67-AS-iPBT< 160--Connettore: 1 x M12; Bloccaggio: acciaio inossidabile (1.4305/303)Connettore: 1 x M12; Bloccaggio: acciaio inossidabile (1.4305/303)-26,5-31,6 DC; (“classe di fornitura 2” a cULus)-20-701----100--non montabile a filo----Stato di commutazione: 2 x LED, gialli

256.57 €

1 4 giorni Numero di ingressi digitali: 2; Numero di uscite digitali: 2IP 67100AS-iPBT; PC--AS-i-Connettore: 1 x M12; Corpo stampato: acciaio inossidabileConnettore: 1 x M12; Corpo stampato: acciaio inossidabile26,5-31,6 DC; (“classe di fornitura 2” a cULus)-20-70-PNPNLe uscite non devono essere impostate contemporaneamente se la corrente di carico totale supera i 100 mA.-AS-i260non montabile a filoPNP-Nfunzionamento: 1 x LED, verde
funzione: 1 x LED, giallo
errore: 1 x LED, rosso

267.43 €

1 4 giorni -IP 67--Alloggiamento: PBT arancione; copertura: PC nero; Custodia di protezione dagli urti: acciaio inossidabile< 160III-Connettore: 1 x M12; Corpo stampato: acciaio inossidabileConnettore: 1 x M12; Corpo stampato: acciaio inossidabile-26.5-31.6 DC-10-501---------74--funzionamento: 1 x LED, verde
funzione: 1 x LED, giallo

284.69 €

1 4 giorni -IP 5x; (se utilizzato al di fuori dell’area pericolosa: IP 67)--Alloggiamento: PBT arancione; copertura: PC nero; Custodia di protezione dagli urti: acciaio inossidabile< 260III-Connettore: 1 x M12; Corpo stampato: acciaio inossidabileConnettore: 1 x M12; Corpo stampato: acciaio inossidabile-26.5-31.6 DC-10-50----Le uscite non devono essere impostate contemporaneamente se la corrente di carico totale supera i 100 mA.-----74--funzionamento: 1 x LED, verde
funzione: 1 x LED, giallo

260.23 €

1 4 giorni -IP 5x; (se utilizzato al di fuori dell’area pericolosa: IP 67)--Alloggiamento: PBT arancione; copertura: PC nero; Custodia di protezione dagli urti: acciaio inossidabile160III-Connettore: 1 x M12; Corpo stampato: acciaio inossidabileConnettore: 1 x M12; Corpo stampato: acciaio inossidabile-26.5-31.6 DC-10-501---------74--funzionamento: 1 x LED, verde
funzione: 1 x LED, giallo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di rilevamento(mm) 4 Dimensioni(mm) 55 x 60 x 35

Supporto tecnico