Codice articolo del costruttore: ALB553M
Marca: FREER
Prezzo: 75.30 €
Tempi di consegna: 12 giorni
Material: A-36 Steel
Surface Treatment: Black Oxide
Series/Thickness (T): 20mm Series
Hole Size: N9(for M8 Screw)
Width (W): 25
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ALB553M
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
ALB553M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Material | Surface Treatment | Series/Thickness (T) | Hole Size | Width (W) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.30 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | A-36 Steel | Black Oxide | 20mm Series | N9(for M8 Screw) | 25 |
Loading...
Standard or Configurable | Standard | Number of Holes | 3 Holes | Location of Holes | Side Hole |
---|---|---|---|---|---|
Hole Type | Through Hole |
Si trova sulla pagina di NAAMS Pin Retainer - I-Shaped, 3 or 4 Side or Face Holes, APR Series, il codice articolo è il seguente: ALB553M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ALB553M.
Configura
Proprietà di base
Material
Surface Treatment
Series/Thickness (T)
Hole Size
Width (W)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
APR050M |
APR051M |
APR260M |
APR261M |
APR277M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Material | Surface Treatment | Series/Thickness (T) | Hole Size | Width (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.77 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | A-36 Steel | Black Oxide | 25mm Series | N11(for M10 Screw) | 25 | |
78.15 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 304 Stainless Steel | None | 25mm Series | N11(for M10 Screw) | 25 | |
30.86 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | A-36 Steel | Black Oxide | 20mm Series | N9(for M8 Screw) | 30 | |
78.15 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 304 Stainless Steel | None | 20mm Series | N9(for M8 Screw) | 30 | |
78.15 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 304 Stainless Steel | None | 20mm Series | N9(for M8 Screw) | 25 |