Codice articolo del costruttore: K0082.0450
Marca: KIPP
Prezzo: 75.16 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Forza manuale FH: 200 N
Materiale corpo: Acciaio
Corpo con finitura superficiale: zincato e passivato
Forza di fissaggio F2: 7000 N
Forza di trazione F1: 4500 N
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0082.0450
Codice componente
|
---|
K0082.0450 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza manuale FH (N) | Materiale corpo | Corpo con finitura superficiale | Forza di fissaggio F2 (N) | Forza di trazione F1 (N) | Percorso di corsa L1 massimo (mm) | Corsa di bloccaggio L2 (mm) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L3 (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.16 € | 1 | 4 giorni | 200 | Acciaio | zincato e passivato | 7000 | 4500 | 40 | 45 | 51 | 32 | 8 | 19 | 40 | 64 | 45 | 36 | 28 | 8.5 | 8 | 85 | 152 | 4 |
Loading...
Materiale dei componenti | Plastica | Componente di finitura superficiale | resistenza all’olio | Colore dei componenti | arancione |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | con ganascia fissa | Angolo di apertura della maniglia | 145° | Percorso di corsa L1 minimo(mm) | 1 |
Si trova sulla pagina di I morsetti a levetta si bloccano in verticale con la piastra di fermo (K0082), il codice articolo è il seguente: K0082.0450.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0082.0450.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Forza manuale FH(N)
Materiale corpo
Corpo con finitura superficiale
Forza di fissaggio F2(N)
Forza di trazione F1(N)
Percorso di corsa L1 massimo(mm)
Corsa di bloccaggio L2(mm)
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
D(mm)
D1(mm)
H(mm)
L3(mm)
S(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0082.0140 |
K0082.0140N |
K0082.0250 |
K0082.0250N |
K0082.0450N |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Forza manuale FH (N) | Materiale corpo | Corpo con finitura superficiale | Forza di fissaggio F2 (N) | Forza di trazione F1 (N) | Percorso di corsa L1 massimo (mm) | Corsa di bloccaggio L2 (mm) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L3 (mm) | S (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.39 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio | zincato e passivato | 2000 | 1800 | 25 | 22 | 26 | 13 | 4.5 | 11 | 24 | 36 | 24 | 19 | 16 | 5.2 | 4 | 42 | 76 | 2.5 | ||
39.32 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio inox | lucido | 2000 | 1800 | 25 | 22 | 26 | 13 | 4.5 | 11 | 24 | 36 | 24 | 19 | 16 | 5.2 | 4 | 42 | 76 | 2.5 | ||
44.86 € | 1 | 4 giorni | 150 | Acciaio | zincato e passivato | 4000 | 2700 | 28 | 34 | 35 | 19 | 6 | 14 | 32 | 48 | 33 | 26 | 21 | 6.5 | 6 | 64 | 115 | 3 | ||
55.26 € | 1 | 4 giorni | 150 | Acciaio inox | lucido | 4000 | 2700 | 28 | 34 | 35 | 19 | 6 | 14 | 32 | 48 | 33 | 26 | 21 | 6.5 | 6 | 64 | 115 | 3 | ||
104.68 € | 1 | 4 giorni | 200 | Acciaio inox | lucido | 7000 | 4500 | 40 | 45 | 51 | 32 | 8 | 19 | 40 | 64 | 45 | 36 | 28 | 8.5 | 8 | 85 | 152 | 4 |