Codice articolo del costruttore: K1473.11200524X20
Marca: KIPP
Prezzo: 3.62 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Misura nominale vite (M): 5
Lunghezza L (mm): 20 mm
D1=diametro esterno: 20 mm
K: 9 mm
H=altezza: 15 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1473.11200524X20
Codice componente
|
---|
K1473.11200524X20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | D1=diametro esterno (mm) | K (mm) | H=altezza (mm) | D3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.62 € | 1 | 4 giorni | 5 | 20 | 20 | 9 | 15 | 10.6 |
Loading...
Materiale | Plastica | Materiale principale | Termoplastica | Colore principale | nero grafite RAL 9011 |
---|---|---|---|---|---|
Componente di finitura superficiale | blu-passivato | Materiale dei componenti | Acciaio |
Si trova sulla pagina di Viti a testa zigrinata in plastica antistatica (K1473), il codice articolo è il seguente: K1473.11200524X20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1473.11200524X20.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)(mm)
D1=diametro esterno(mm)
K(mm)
H=altezza(mm)
D3(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1473.11180424X15 |
K1473.11200524X10 |
K1473.11200524X15 |
K1473.11250624X10 |
K1473.11250624X15 |
K1473.11250624X20 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | D1=diametro esterno (mm) | K (mm) | H=altezza (mm) | D3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.48 € | 1 | 4 giorni | 4 | 15 | 18 | 8 | 13 | 9 | ||
3.48 € | 1 | 4 giorni | 5 | 10 | 20 | 9 | 15 | 10.6 | ||
3.57 € | 1 | 4 giorni | 5 | 15 | 20 | 9 | 15 | 10.6 | ||
3.62 € | 1 | 4 giorni | 6 | 10 | 25 | 10 | 17 | 12 | ||
3.71 € | 1 | 4 giorni | 6 | 15 | 25 | 10 | 17 | 12 | ||
3.83 € | 1 | 4 giorni | 6 | 20 | 25 | 10 | 17 | 12 |