Viti a testa zigrinata in acciaio ad alto profilo e acciaio inox DIN 464 (K0140) (Codici componente - Download CAD)

Viti a testa zigrinata in acciaio ad alto profilo e acciaio inox DIN 464 (K0140)
· Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili

· Materiale: acciaio automatico 1.0718 o acciaio inox 1.4305

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0140.04X10
K0140.04X16
K0140.04X20
K0140.05X10
K0140.05X16
K0140.05X20
K0140.06X10
K0140.06X16
K0140.06X20
K0140.06X25
K0140.08X16
K0140.08X20
K0140.08X25
K0140.08X30
K0140.042X10
K0140.042X16
K0140.042X20
K0140.052X10
K0140.052X16
K0140.052X20
K0140.062X10
K0140.062X16
K0140.062X20
K0140.062X25
K0140.082X16
K0140.082X20
K0140.082X25
K0140.082X30
K0140.10X20
K0140.10X25
K0140.10X30
K0140.10X40
K0140.102X20
K0140.102X25
K0140.102X30
K0140.102X40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Materiale D1=diametro esterno
(mm)
Corpo con finitura superficiale K
(mm)
H=altezza
(mm)
D3
(mm)

1.04 €

1 4 giorni 410Acciaio16ossidato nero3.59.58

1.18 €

1 4 giorni 416Acciaio16ossidato nero3.59.58

1.37 €

1 4 giorni 420Acciaio16ossidato nero3.59.58

1.29 €

1 4 giorni 510Acciaio20ossidato nero411.510

1.38 €

1 4 giorni 516Acciaio20ossidato nero411.510

1.51 €

1 4 giorni 520Acciaio20ossidato nero411.510

1.63 €

1 4 giorni 610Acciaio24ossidato nero51512

1.82 €

1 4 giorni 616Acciaio24ossidato nero51512

1.99 €

1 4 giorni 620Acciaio24ossidato nero51512

2.15 €

1 4 giorni 625Acciaio24ossidato nero51512

2.54 €

1 4 giorni 816Acciaio30ossidato nero61816

2.73 €

1 4 giorni 820Acciaio30ossidato nero61816

3.04 €

1 4 giorni 825Acciaio30ossidato nero61816

3.59 €

1 4 giorni 830*Acciaio30ossidato nero61816

2.24 €

1 4 giorni 410Acciaio inox16lucido3.59.58

2.52 €

1 4 giorni 416Acciaio inox16lucido3.59.58

2.88 €

1 4 giorni 420Acciaio inox16lucido3.59.58

2.69 €

1 4 giorni 510Acciaio inox20lucido411.510

2.94 €

1 4 giorni 516Acciaio inox20lucido411.510

3.23 €

1 4 giorni 520Acciaio inox20lucido411.510

3.51 €

1 4 giorni 610Acciaio inox24lucido51512

3.81 €

1 4 giorni 616Acciaio inox24lucido51512

4.20 €

1 4 giorni 620Acciaio inox24lucido51512

4.55 €

1 4 giorni 625Acciaio inox24lucido51512

5.44 €

1 4 giorni 816Acciaio inox30lucido61816

5.82 €

1 4 giorni 820Acciaio inox30lucido61816

6.38 €

1 4 giorni 825Acciaio inox30lucido61816

6.95 €

1 4 giorni 830Acciaio inox30lucido61816

3.89 €

1 4 giorni 1020Acciaio36ossidato nero82320

4.22 €

1 4 giorni 1025Acciaio36ossidato nero82320

4.40 €

1 4 giorni 1030Acciaio36ossidato nero82320

5.03 €

1 4 giorni 1040Acciaio36ossidato nero82320

8.23 €

1 4 giorni 1020Acciaio inox36lucido82320

8.97 €

1 4 giorni 1025Acciaio inox36lucido82320

9.74 €

1 4 giorni 1030Acciaio inox36lucido82320

12.36 €

1 4 giorni 1040Acciaio inox36lucido82320

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico