Codice articolo del costruttore: K0545.05
Marca: KIPP
Prezzo: 5.75 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Forza di attrazione (valore configurabile): 18 N
Diametro esterno: 16 Ø
H=altezza: 20 mm
H1: 5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0545.05
Codice componente
|
---|
K0545.05 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza di attrazione (valore configurabile) (N) | Diametro esterno (Ø) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 € | 1 | 4 giorni | 18 | 16 | 20 | 5 |
Loading...
Magnete (materiale) | Magnete in Alnico | Materiale dei componenti | Acciaio | Componente di finitura superficiale | lucido |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max.(°C) | 450 |
Si trova sulla pagina di Magneti con potenziometro AlNiCo con tolleranza di adattamento (K0545), il codice articolo è il seguente: K0545.05.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0545.05.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Forza di attrazione (valore configurabile)(N)
Diametro esterno(Ø)
H=altezza(mm)
H1(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0545.02 |
K0545.03 |
K0545.04 |
K0545.06 |
K0545.07 |
K0545.08 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Forza di attrazione (valore configurabile) (N) | Diametro esterno (Ø) | H=altezza (mm) | H1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.78 € | 1 | 4 giorni | 3.5 | 8 | 12 | 3 | ||
3.99 € | 1 | 4 giorni | 7 | 10 | 16 | 6 | ||
4.54 € | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | 18 | 7 | ||
7.48 € | 1 | 4 giorni | 42 | 20 | 25 | 6 | ||
13.18 € | 1 | 4 giorni | 96 | 25 | 30 | 5 | ||
21.99 € | 1 | 4 giorni | 180 | 32 | 35 | 3 |