Viti zigrinate testa bassa acciaio e acciaio inox DIN 653 (K1163) (Codici componente - Download CAD)

Viti zigrinate testa bassa acciaio e acciaio inox DIN 653 (K1163)
· Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili

· Materiale: acciaio o acciaio inox (A1)

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1163.102X40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Materiale D1=diametro esterno
(mm)
K
(mm)
H=altezza
(mm)
Grado D3
(mm)

12.45 €

1 4 giorni 1040Acciaio inox36814-10

Loading...

Informazioni di base

Corpo con finitura superficiale lucido

Supporto tecnico