Codice articolo del costruttore: K0141.04X15
Marca: KIPP
Prezzo: 1.37 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Misura nominale vite (M): 4
Lunghezza L (mm): 15 mm
D1=diametro esterno: 18 mm
H1: 9 mm
K: 8 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0141.04X15
Codice componente
|
---|
K0141.04X15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | D1=diametro esterno (mm) | H1 (mm) | K (mm) | H=altezza (mm) | D4 (mm) | D3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.37 € | 1 | 4 giorni | 4 | 15 | 18 | 9 | 8 | 13.5 | 7 | 10 |
Loading...
Materiale | Plastica | Materiale principale | Duroplast | Materiale dei componenti | Acciaio |
---|
Si trova sulla pagina di Viti zigrinate in plastica (K0141), il codice articolo è il seguente: K0141.04X15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0141.04X15.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)(mm)
D1=diametro esterno(mm)
H1(mm)
K(mm)
H=altezza(mm)
D4(mm)
D3(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0141.04X20 |
K0141.05X10 |
K0141.05X18 |
K0141.05X25 |
K0141.06X20 |
K0141.06X28 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | D1=diametro esterno (mm) | H1 (mm) | K (mm) | H=altezza (mm) | D4 (mm) | D3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.37 € | 1 | 4 giorni | 4 | 20 | 18 | 9 | 8 | 13.5 | 7 | 10 | ||
1.37 € | 1 | 4 giorni | 5 | 10 | 20 | 10 | 8 | 14.5 | 8 | 12 | ||
1.37 € | 1 | 4 giorni | 5 | 18 | 20 | 10 | 8 | 14.5 | 8 | 12 | ||
1.37 € | 1 | 4 giorni | 5 | 25 | 20 | 10 | 8 | 14.5 | 8 | 12 | ||
1.54 € | 1 | 4 giorni | 6 | 20 | 24 | 9.5 | 9 | 15 | 10 | 13 | ||
1.54 € | 1 | 4 giorni | 6 | 28 | 24 | 9.5 | 9 | 15 | 10 | 13 |