Viti con esagono incassato a testa svasata DIN EN ISO 10642, acciaio inox (K0708) (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0708.604X12
K0708.604X16
K0708.604X20
K0708.604X25
K0708.605X10
K0708.605X12
K0708.605X16
K0708.605X20
K0708.605X25
K0708.605X30
K0708.606X10
K0708.606X12
K0708.606X16
K0708.606X20
K0708.606X25
K0708.606X30
K0708.606X35
K0708.606X40
K0708.606X45
K0708.606X50
K0708.606X60
K0708.608X16
K0708.608X20
K0708.608X25
K0708.608X30
K0708.608X35
K0708.608X40
K0708.608X45
K0708.608X50
K0708.608X60
K0708.610X16
K0708.610X20
K0708.610X25
K0708.610X30
K0708.610X35
K0708.610X40
K0708.610X45
K0708.610X50
K0708.610X60
K0708.610X70
K0708.612X20
K0708.612X25
K0708.612X30
K0708.612X35
K0708.612X40
K0708.612X45
K0708.612X50
K0708.612X60
K0708.612X70
K0708.612X80
K0708.616X30
K0708.616X35
K0708.616X40
K0708.616X45
K0708.616X50
K0708.616X60
K0708.616X70
K0708.616X80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) D1
(mm)
T
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
Codice acciaio K
(mm)

0.72 €

1 4 giorni 41281.82.5A42.3

0.56 €

1 4 giorni 41681.82.5A42.3

0.68 €

1 4 giorni 42081.82.5A42.3

0.69 €

1 4 giorni 42581.82.5A42.3

0.72 €

1 4 giorni 510102.33A42.8

0.72 €

1 4 giorni 512102.33A42.8

0.56 €

1 4 giorni 516102.33A42.8

0.68 €

1 4 giorni 520102.33A42.8

0.69 €

1 4 giorni 525102.33A42.8

0.72 €

1 4 giorni 530102.33A42.8

0.84 €

1 4 giorni 610122.54A43.3

0.84 €

1 4 giorni 612122.54A43.3

0.72 €

1 4 giorni 616122.54A43.3

0.72 €

1 4 giorni 620122.54A43.3

0.75 €

1 4 giorni 625122.54A43.3

0.85 €

1 4 giorni 630122.54A43.3

0.97 €

1 4 giorni 635122.54A43.3

1.02 €

1 4 giorni 640122.54A43.3

1.20 €

1 4 giorni 645122.54A43.3

1.28 €

1 4 giorni 650122.54A43.3

2.13 €

1 4 giorni 660122.54A43.3

1.16 €

1 4 giorni 816163.55A44.4

1.20 €

1 4 giorni 820163.55A44.4

1.02 €

1 4 giorni 825163.55A44.4

1.10 €

1 4 giorni 830163.55A44.4

1.18 €

1 4 giorni 835163.55A44.4

1.31 €

1 4 giorni 840163.55A44.4

1.31 €

1 4 giorni 845163.55A44.4

1.40 €

1 4 giorni 850163.55A44.4

2.17 €

1 4 giorni 860163.55A44.4

1.71 €

1 4 giorni 1016204.46A45.5

1.33 €

1 4 giorni 1020204.46A45.5

1.31 €

1 4 giorni 1025204.46A45.5

1.31 €

1 4 giorni 1030204.46A45.5

1.37 €

1 4 giorni 1035204.46A45.5

1.54 €

1 4 giorni 1040204.46A45.5

1.63 €

1 4 giorni 1045204.46A45.5

1.74 €

1 4 giorni 1050204.46A45.5

2.35 €

1 4 giorni 1060204.46A45.5

2.99 €

1 4 giorni 1070204.46A45.5

2.00 €

1 4 giorni 1220244.68A46.5

1.87 €

1 4 giorni 1225244.68A46.5

1.90 €

1 4 giorni 1230244.68A46.5

2.01 €

1 4 giorni 1235244.68A46.5

2.13 €

1 4 giorni 1240244.68A46.5

2.44 €

1 4 giorni 1245244.68A46.5

2.60 €

1 4 giorni 1250244.68A46.5

2.86 €

1 4 giorni 1260244.68A46.5

4.15 €

1 4 giorni 1270244.68A46.5

4.15 €

1 4 giorni 1280244.68A46.5

6.75 €

1 4 giorni 1630305.310A47.5

7.27 €

1 4 giorni 1635305.310A47.5

8.11 €

1 4 giorni 1640305.310A47.5

8.45 €

1 4 giorni 1645305.310A47.5

8.71 €

1 4 giorni 1650305.310A47.5

9.63 €

1 4 giorni 1660305.310A47.5

11.20 €

1 4 giorni 1670305.310A47.5

12.87 €

1 4 giorni 1680305.310A47.5

Loading...

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Corpo con finitura superficiale lucido Grado 70

Supporto tecnico