Cinghie (K1042) (K1042.101)

Cinghie (K1042) K1042.101

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1042.101

Marca: KIPP

Prezzo: 3.48

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Tipo: B

Larghezza scanalatura: 8/10 mm

B=larghezza: 45 mm

L=lunghezza: 90 mm

T=altezza: 5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1042.101

Codice componente
K1042.101
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Larghezza scanalatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
L=lunghezza
(mm)
T=altezza
(mm)
A
(mm)
D (per vite)

3.48 €

1 4 giorni B8/104590545M8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio

Si trova sulla pagina di Cinghie (K1042), il codice articolo è il seguente: K1042.101.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1042.101.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1042.061
K1042.081
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo Larghezza scanalatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
L=lunghezza
(mm)
T=altezza
(mm)
A
(mm)
D (per vite)

2.61 €

1 4 giorni I63060330M6

2.61 €

1 4 giorni B & I8/104080540M8

Supporto tecnico