Piastre per piedini di livellamento ECO forma B (K0428) (K0428.20301)

Piastre per piedini di livellamento ECO forma B (K0428) K0428.20301

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0428.20301

Marca: KIPP

Prezzo: 4.20

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Materiale principale: Zinco

D=diametro piastra: 30 mm

H=altezza: 13.5 mm

Carico massimo: 16 kN


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0428.20301

Codice componente
K0428.20301
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale D=diametro piastra
(mm)
H=altezza
(mm)
Carico massimo
(kN)

4.20 €

1 4 giorni Zinco3013.516

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma B

Si trova sulla pagina di Piastre per piedini di livellamento ECO forma B (K0428), il codice articolo è il seguente: K0428.20301.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0428.20301.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0428.20302
K0428.20303
K0428.20401
K0428.20402
K0428.20403
K0428.20501
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale principale D=diametro piastra
(mm)
H=altezza
(mm)
Carico massimo
(kN)

9.03 €

1 4 giorni Acciaio inox3013.522

1.60 €

1 4 giorni Termoplastica3013.515

4.65 €

1 4 giorni Zinco4014.518

11.90 €

1 4 giorni Acciaio inox4014.524

1.68 €

1 4 giorni Termoplastica4014.515

4.93 €

1 4 giorni Zinco5017.520

Supporto tecnico