Codice articolo del costruttore: K1145.122
Marca: KIPP
Prezzo: 2.81 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Misura nominale vite (M): 22
Codice acciaio: A2
D=filettatura: M22 mm
E: 35 mm
H=altezza: 18 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1145.122
Codice componente
|
---|
K1145.122 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Codice acciaio | D=filettatura (mm) | E (mm) | H=altezza (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | G=filettatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.81 € | 1 | 4 giorni | 22 | A2 | M22 | 35 | 18 | 32 | M22 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox | Grado | 70 | Corpo con finitura superficiale | lucido |
---|
Si trova sulla pagina di Dadi esagonali DIN 934/DIN EN ISO 4032/DIN EN 24032, acciaio inossidabile (K1145), il codice articolo è il seguente: K1145.122.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1145.122.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura nominale vite (M)
Codice acciaio
D=filettatura(mm)
E(mm)
H=altezza(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
G=filettatura
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1145.106 |
K1145.108 |
K1145.110 |
K1145.124 |
K1145.127 |
K1145.130 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura nominale vite (M) | Codice acciaio | D=filettatura (mm) | E (mm) | H=altezza (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | G=filettatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13 € | 1 | 4 giorni | 6 | A2 | M6 | 11.05 | 5 | 10 | M6 | ||
0.22 € | 1 | 4 giorni | 8 | A2 | M8 | 14.38 | 6.5 | 13 | M8 | ||
0.38 € | 1 | 4 giorni | 10 | A2 | M10 | 18.9 | 8 | 17 | M10 | ||
3.14 € | 1 | 4 giorni | 24 | A2 | M24 | 39.6 | 19 | 36 | M24 | ||
4.44 € | 1 | 4 giorni | 27 | A2 | M27 | 45.2 | 22 | 41 | M27 | ||
7.34 € | 1 | 4 giorni | 30 | A2 | M30 | 50.9 | 24 | 46 | M30 |