Morsetti a camma per moduli a fissaggio eccentrico (K1212)

Morsetti a camma per moduli a fissaggio eccentrico (K1212)
· Facile da usare

· Montaggio semplice

· Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1212.1506
K1212.2008
K1212.23010
K1212.3010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Corpo con finitura superficiale Colore principale B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
D=diametro
(mm)
H=altezza
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)

10.60 €

1 4 giorni Acciaioossidato nero-22.11010.0515.165011.0522

12.45 €

1 4 giorni Acciaioossidato nero-29.413.3413.3720.1866.6714.729.4

13.90 €

1 4 giorni POM-bianco44.12020.0530.11010022.0544

16.31 €

1 4 giorni Acciaioossidato nero-44.12020.0530.11010022.0544

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

R1(mm) 3

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico