Codice articolo del costruttore: K1631.10
Marca: KIPP
Prezzo: 4.76 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Forma: A
Versione 1: tipo B
Larghezza scanalatura: 10 mm
H1: - mm
H2: - mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1631.10
Materiale principale | Poliammide | Colore principale | nero | B=larghezza(mm) | 105 |
---|---|---|---|---|---|
B1(mm) | 60 | B2(mm) | 19 | H=altezza(mm) | 50 |
L=lunghezza(mm) | 153.5 | L1(mm) | 136 |
Si trova sulla pagina di Contenitori a conchiglia a clip, in plastica, per asole per profili tipo I e tipo B e profili di montaggio (K1631), il codice articolo è il seguente: K1631.10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1631.10.
Configura
Proprietà di base
H1(mm)
H2(mm)
L2(mm)
Tipo
Forma
Versione 1
Larghezza scanalatura(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1631.00 |
K1631.20 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Forma | Versione 1 | Larghezza scanalatura (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.76 € | 1 | 4 giorni | A | tipo I | 8 | - | - | - | ||
4.76 € | 1 | 4 giorni | B | per profilo di montaggio | - | 9 | 3 | 3 |