Codice articolo del costruttore: K0870.105X25
Marca: KIPP
Prezzo: 0.33 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D=filettatura (M): 5
Lunghezza L (mm): 25
SW=larghezza chiave: 8 mm
E: 8.79 mm
Codice acciaio: A2
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0870.105X25
Codice componente
|
---|
K0870.105X25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=filettatura (M) | Lunghezza L (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | E (mm) | Codice acciaio | K (mm) | B=lunghezza filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.33 € | 1 | 4 giorni | 5 | 25 | 8 | 8.79 | A2 | 3.5 | 16 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox | Corpo con finitura superficiale | lucido | Grado | 70 |
---|
Si trova sulla pagina di Viti a testa esagonale DIN 931/DIN EN ISO 4014/DIN EN 24014, acciaio inossidabile (K0870), il codice articolo è il seguente: K0870.105X25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0870.105X25.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D=filettatura (M)
Lunghezza L (mm)
SW=larghezza chiave(mm)
E(mm)
Codice acciaio
K(mm)
B=lunghezza filettatura(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0870.105X30 |
K0870.105X35 |
K0870.105X40 |
K0870.105X45 |
K0870.105X50 |
K0870.105X60 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D=filettatura (M) | Lunghezza L (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | E (mm) | Codice acciaio | K (mm) | B=lunghezza filettatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35 € | 1 | 4 giorni | 5 | 30 | 8 | 8.79 | A2 | 3.5 | 16 | ||
0.35 € | 1 | 4 giorni | 5 | 35 | 8 | 8.79 | A2 | 3.5 | 16 | ||
0.35 € | 1 | 4 giorni | 5 | 40 | 8 | 8.79 | A2 | 3.5 | 16 | ||
0.37 € | 1 | 4 giorni | 5 | 45 | 8 | 8.79 | A2 | 3.5 | 16 | ||
0.40 € | 1 | 4 giorni | 5 | 50 | 8 | 8.79 | A2 | 3.5 | 16 | ||
0.69 € | 1 | 4 giorni | 5 | 60 | 8 | 8.79 | A2 | 3.5 | 16 |