Codice articolo del costruttore: K1029.0806015X20
Marca: KIPP
Prezzo: 0.93 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Larghezza scanalatura: 8 mm
B=lunghezza filettatura: 18.5 mm
C: 7.7 mm
D=filettatura: M6 mm
H: 1.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1029.0806015X20
Codice componente
|
---|
K1029.0806015X20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza scanalatura (mm) | B=lunghezza filettatura (mm) | C (mm) | D=filettatura (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.93 € | 1 | 4 giorni | 8 | 18.5 | 7.7 | M6 | 1.5 | 20 | 16 | 7.7 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | galvanizzato | Tipo | B |
---|
Si trova sulla pagina di Viti a testa di martello (K1029), il codice articolo è il seguente: K1029.0806015X20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1029.0806015X20.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza scanalatura(mm)
B=lunghezza filettatura(mm)
C(mm)
D=filettatura(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
N(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1029.0806015X16 |
K1029.0806015X25 |
K1029.1008030X20 |
K1029.1008030X25 |
K1029.1008030X30 |
K1029.1008030X40 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza scanalatura (mm) | B=lunghezza filettatura (mm) | C (mm) | D=filettatura (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | N (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.93 € | 1 | 4 giorni | 8 | 14.5 | 7.7 | M6 | 1.5 | 16 | 16 | 7.7 | ||
1.32 € | 1 | 4 giorni | 8 | 23.5 | 7.7 | M6 | 1.5 | 25 | 16 | 7.7 | ||
0.51 € | 1 | 4 giorni | 10 | 17 | 8.5 | M8 | 3 | 20 | 19 | 9.7 | ||
0.51 € | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | 8.5 | M8 | 3 | 25 | 19 | 9.7 | ||
0.66 € | 1 | 4 giorni | 10 | 27 | 8.5 | M8 | 3 | 30 | 19 | 9.7 | ||
0.93 € | 1 | 4 giorni | 10 | 37 | 8.5 | M8 | 3 | 40 | 19 | 9.7 |