Ruote in nylon, versione pesante con cuscinetti a strisciamento, forma A (K1784) (K1784.15050)

Ruote in nylon, versione pesante con cuscinetti a strisciamento, forma A (K1784) K1784.15050

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1784.15050

Marca: KIPP

Prezzo: 47.28

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D.E. rotella: 150 Ø

Largh. bozzello: 50 mm

Diametro foro: 20 Ø

Larghezza mozzo: 60 mm

Max. Carico/carico ammesso: 800 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1784.15050

Codice componente
K1784.15050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)

47.28 €

1 4 giorni 150502060800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Poliammide Cuscinetti rotella cuscinetto liscio Forma A

Si trova sulla pagina di Ruote in nylon, versione pesante con cuscinetti a strisciamento, forma A (K1784), il codice articolo è il seguente: K1784.15050.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1784.15050.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1784.07532
K1784.10037
K1784.12540
K1784.20050
K1784.25065
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)

13.95 €

1 4 giorni 75321235300

23.45 €

1 4 giorni 100371545500

38.80 €

1 4 giorni 125401545700

92.82 €

1 4 giorni 2005020601500

172.56 €

1 4 giorni 2506525702000

Supporto tecnico