Maniglie incassate, forma A (K0238) (K0238.10013)

Maniglie incassate, forma A (K0238) K0238.10013

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0238.10013

Marca: KIPP

Prezzo: 14.35

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Colore principale: anodizzato naturale

L=lunghezza installata: 100 mm

L1=lunghezza: 115 mm

Ritaglio di montaggio: 104 x 73


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0238.10013

Codice componente
K0238.10013
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale L=lunghezza installata
(mm)
L1=lunghezza
(mm)
Ritaglio di montaggio

14.35 €

1 4 giorni anodizzato naturale100115104 x 73

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Materiale dei componenti Poliammide Forma A
H=altezza(mm) 90 T(mm) 19.5 Capacità di carico(N) 500

Si trova sulla pagina di Maniglie incassate, forma A (K0238), il codice articolo è il seguente: K0238.10013.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0238.10013.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0238.10011
K0238.11811
K0238.11813
K0238.16711
K0238.16713
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Colore principale L=lunghezza installata
(mm)
L1=lunghezza
(mm)
Ritaglio di montaggio

15.58 €

1 4 giorni anodizzato nero100115104 x 73

16.84 €

1 4 giorni anodizzato nero118133122 x 73

15.38 €

1 4 giorni anodizzato naturale118133122 x 73

21.24 €

1 4 giorni anodizzato nero167182171 x 73

18.98 €

1 4 giorni anodizzato naturale167182171 x 73

Supporto tecnico