Dadi esagonali altezza 1,5xD DIN 6330 maggiorati (K0702) (K0702.812)

Dadi esagonali altezza 1,5xD DIN 6330 maggiorati (K0702) K0702.812

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0702.812

Marca: KIPP

Prezzo: 3.60

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Misura nominale vite (M): 12

Materiale principale: Acciaio inox

D1: 14 mm

R: 17 mm

Corpo con finitura superficiale: lucido


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0702.812

Codice componente
K0702.812
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Materiale principale D1
(mm)
R
(mm)
Corpo con finitura superficiale SW=larghezza chiave
(mm)
E
(mm)
Colore principale H=altezza
(mm)
Grado H = 1,5 x D
(mm)

3.60 €

1 4 giorni 12Acciaio inox1417lucido1820.7-18-18

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Dadi esagonali altezza 1,5xD DIN 6330 maggiorati (K0702), il codice articolo è il seguente: K0702.812.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0702.812.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0702.08
K0702.10
K0702.101
K0702.12
K0702.816
K0702.820
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Materiale principale D1
(mm)
R
(mm)
Corpo con finitura superficiale SW=larghezza chiave
(mm)
E
(mm)
Colore principale H=altezza
(mm)
Grado H = 1,5 x D
(mm)

0.49 €

1 4 giorni 8Acciaio ad alto tenore di carbonio911-1315nero121012

0.56 €

1 4 giorni 10Acciaio ad alto tenore di carbonio11.515-1618.4nero151015

0.95 €

1 4 giorni 10Acciaio ad alto tenore di carbonio11.515-1719.6nero151015

0.70 €

1 4 giorni 12Acciaio ad alto tenore di carbonio1417-1820.7nero181018

6.54 €

1 4 giorni 16Acciaio inox1822lucido2427.7-24-24

10.97 €

1 4 giorni 20Acciaio inox2227lucido3034.6-30-30

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico