Codice articolo del costruttore: K0427.120662
Marca: KIPP
Prezzo: 7.68 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale principale: Acciaio inox
D1=filettatura: M12
L=lunghezza della filettatura: 66 mm
Carico massimo: 7.7 kN
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0427.120662
Codice componente
|
---|
K0427.120662 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | D1=filettatura | L=lunghezza della filettatura (mm) | Carico massimo (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.68 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M12 | 66 | 7.7 |
Loading...
SW(mm) | 22 |
---|
Si trova sulla pagina di Piedini di livellamento perni filettati in acciaio o acciaio inox (K0427), il codice articolo è il seguente: K0427.120662.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0427.120662.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale principale
D1=filettatura
L=lunghezza della filettatura(mm)
Carico massimo(kN)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0427.120661 |
K0427.121001 |
K0427.121002 |
K0427.121251 |
K0427.121252 |
K0427.121501 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale principale | D1=filettatura | L=lunghezza della filettatura (mm) | Carico massimo (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.39 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M12 | 66 | 7.7 | ||
4.59 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M12 | 100 | 7.7 | ||
8.35 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M12 | 100 | 7.7 | ||
4.93 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M12 | 125 | 7.7 | ||
9.13 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M12 | 125 | 7.7 | ||
5.03 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M12 | 150 | 7.7 |