Piedini di livellamento perni filettati in acciaio o acciaio inox (K0669) (K0669.080502)

Piedini di livellamento perni filettati in acciaio o acciaio inox (K0669) K0669.080502

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0669.080502

Marca: KIPP

Prezzo: 3.52

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Materiale principale: Acciaio inox

D1=filettatura: M8

L=lunghezza della filettatura: 50 mm

SW: 17 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0669.080502

Codice componente
K0669.080502
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale D1=filettatura L=lunghezza della filettatura
(mm)
SW
(mm)

3.52 €

1 4 giorni Acciaio inoxM85017

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Carico massimo(kN) 40

Si trova sulla pagina di Piedini di livellamento perni filettati in acciaio o acciaio inox (K0669), il codice articolo è il seguente: K0669.080502.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0669.080502.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0669.080501
K0669.080801
K0669.080802
K0669.081001
K0669.081002
K0669.081201
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale principale D1=filettatura L=lunghezza della filettatura
(mm)
SW
(mm)

2.79 €

1 4 giorni AcciaioM85017

2.83 €

1 4 giorni AcciaioM88017

3.71 €

1 4 giorni Acciaio inoxM88017

2.91 €

1 4 giorni AcciaioM810017

4.27 €

1 4 giorni Acciaio inoxM810017

2.94 €

1 4 giorni AcciaioM812017

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico