Riga a nastro magnetico con codifica incrementale, lunghezza polo 5 mm (K1663) (K1663.010X1000)

Riga a nastro magnetico con codifica incrementale, lunghezza polo 5 mm (K1663) K1663.010X1000

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1663.010X1000

Marca: KIPP

Prezzo: 122.62

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

L=lunghezza: 1000 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1663.010X1000

Codice componente
K1663.010X1000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=lunghezza
(mm)

122.62 €

1 4 giorni 1000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Banda magnetica in plastica B1=larghezza(mm) 10 Precisione(mm) 0.1

Si trova sulla pagina di Riga a nastro magnetico con codifica incrementale, lunghezza polo 5 mm (K1663), il codice articolo è il seguente: K1663.010X1000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1663.010X1000.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1663.010X10000
K1663.010X2000
K1663.010X3000
K1663.010X4000
K1663.010X5000
K1663.010X6000
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
L=lunghezza
(mm)

1,226.19 €

1 4 giorni 10000

245.23 €

1 4 giorni 2000

367.86 €

1 4 giorni 3000

490.49 €

1 4 giorni 4000

613.11 €

1 4 giorni 5000

735.72 €

1 4 giorni 6000

Supporto tecnico