Viti di spinta in acciaio inox (K0667) (K0667.041X405)

Viti di spinta in acciaio inox (K0667) K0667.041X405

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0667.041X405

Marca: KIPP

Prezzo: 3.39

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Misura nominale vite (M): 4

Lunghezza L: 40.5 mm

Profilo punta: Tampone in metallo

D1: 2.5 mm

L3: 1.2 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0667.041X405

Codice componente
K0667.041X405
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L
(mm)
Profilo punta D1
(mm)
L3
(mm)
Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) SW=larghezza chiave
(mm)
Materiale dei componenti

3.39 €

1 4 giorni 440.5Tampone in metallo2.51.2Ottone2Ottone

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Corpo con finitura superficiale lucido

Si trova sulla pagina di Viti di spinta in acciaio inox (K0667), il codice articolo è il seguente: K0667.041X405.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0667.041X405.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0667.041X105
K0667.041X165
K0667.041X305
K0667.041X65
K0667.051X125
K0667.051X205
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L
(mm)
Profilo punta D1
(mm)
L3
(mm)
Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) SW=larghezza chiave
(mm)
Materiale dei componenti

2.02 €

1 4 giorni 410.5Tampone in metallo2.51.2Ottone2Ottone

2.08 €

1 4 giorni 416.5Tampone in metallo2.51.2Ottone2Ottone

3.30 €

1 4 giorni 430.5Tampone in metallo2.51.2Ottone2Ottone

2.02 €

1 4 giorni 46.5Tampone in metallo2.51.2Ottone2Ottone

2.08 €

1 4 giorni 512.5Tampone in metallo31.3Ottone2.5Ottone

2.08 €

1 4 giorni 520.5Tampone in metallo31.3Ottone2.5Ottone

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico