Golfari DIN 444 forma B (K0396) (K0396.0675)

Golfari DIN 444 forma B (K0396) K0396.0675

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0396.0675

Marca: KIPP

Prezzo: 3.71

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Misura nominale vite (M): 6

Materiale: Acciaio

Classe di resistenza (acciaio): 8.8

Corpo con finitura superficiale: ossidato nero

B=lunghezza filettatura: 18 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0396.0675

Codice componente
K0396.0675
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Materiale Classe di resistenza (acciaio) Corpo con finitura superficiale B=lunghezza filettatura
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=lunghezza
(mm)
R
(mm)
S
(mm)

3.71 €

1 4 giorni 6Acciaio8.8ossidato nero186147547

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma B

Si trova sulla pagina di Golfari DIN 444 forma B (K0396), il codice articolo è il seguente: K0396.0675.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0396.0675.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0396.0550
K0396.0575
K0396.0650
K0396.0850
K0396.0875
K0396.10100
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Materiale Classe di resistenza (acciaio) Corpo con finitura superficiale B=lunghezza filettatura
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=lunghezza
(mm)
R
(mm)
S
(mm)

6.39 €

1 4 giorni 5Acciaio8.8ossidato nero16512502.56

6.70 €

1 4 giorni 5Acciaio8.8ossidato nero16512752.56

3.16 €

1 4 giorni 6Acciaio8.8ossidato nero186145047

3.73 €

1 4 giorni 8Acciaio8.8ossidato nero228185049

4.31 €

1 4 giorni 8Acciaio8.8ossidato nero228187549

5.65 €

1 4 giorni 10Acciaio8.8ossidato nero261020100412

Supporto tecnico