Bulloni ad anello DIN 580 (K0767)

Bulloni ad anello DIN 580 (K0767)
· Per attività di sollevamento e supporto

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di dispositivi, logistica, elementi per il trasporto

· Modello: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0767.008
K0767.08
K0767.010
K0767.012
K0767.016
K0767.020
K0767.024
K0767.10
K0767.12
K0767.16
K0767.20
K0767.24
K0767.108
K0767.110
K0767.112
K0767.116
K0767.120
K0767.124
K0767.208
K0767.210
K0767.212
K0767.216
K0767.220
K0767.224
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Materiale Codice acciaio Corpo con finitura superficiale D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
Massimo F1
(kN)
F2 massimo
(kN)
Carico consentito
(kg)

1.25 €

1 Stesso giorno

Stock

8Acciaio1.1141galvanizzato203620636813101.40.9596.9

1.25 €

1 4 giorni 8Acciaio1.1141lucido203620636813101.40.9596.9

1.61 €

1 4 giorni 10Acciaio1.1141galvanizzato2545258451017122.31.7173.4

2.17 €

1 4 giorni 12Acciaio1.1141galvanizzato30543010531220.5143.42.4244.8

3.22 €

1 4 giorni 16Acciaio1.1141galvanizzato356335126214271675510

4.34 €

1 4 giorni 20Acciaio1.1141galvanizzato4072401471163019128.3846.6

8.34 €

1 4 giorni 24Acciaio1.1141galvanizzato50905018902036241812.71295.4

1.61 €

1 4 giorni 10Acciaio1.1141lucido2545258451017122.31.7173.4

2.17 €

1 4 giorni 12Acciaio1.1141lucido30543010531220.5143.42.4244.8

3.22 €

1 4 giorni 16Acciaio1.1141lucido356335126214271675510

4.34 €

1 4 giorni 20Acciaio1.1141lucido4072401471163019128.3846.6

8.34 €

1 4 giorni 24Acciaio1.1141lucido50905018902036241812.71295.4

4.15 €

1 4 giorni 8Acciaio inox1.4301-203620636813101.40.9596.9

6.65 €

1 4 giorni 10Acciaio inox1.4301-2545258451017122.31.7173.4

9.67 €

1 4 giorni 12Acciaio inox1.4301-30543010531220.5143.42.4244.8

13.77 €

1 4 giorni 16Acciaio inox1.4301-356335126214271675510

21.33 €

1 4 giorni 20Acciaio inox1.4301-4072401471163019128.3846.6

37.80 €

1 4 giorni 24Acciaio inox1.4301-50905018902036241812.71295.4

5.88 €

1 4 giorni 8Acciaio inox1.4401-203620636813101.40.9596.9

8.06 €

1 4 giorni 10Acciaio inox1.4401-2545258451017122.31.7173.4

13.31 €

1 4 giorni 12Acciaio inox1.4401-30543010531220.5143.42.4244.8

21.38 €

1 4 giorni 16Acciaio inox1.4401-356335126214271675510

27.65 €

1 4 giorni 20Acciaio inox1.4401-4072401471163019128.3846.6

58.44 €

1 4 giorni 24Acciaio inox1.4401-50905018902036241812.71295.4

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico