Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1545.00500
Corsa S(mm) | 17 | Materiale dei componenti | Plastica | Colore dei componenti | rosso |
---|---|---|---|---|---|
Angolo di apertura della maniglia | 190° | Forza manuale FH(N) | 80 | Forza di serraggio F1(N) | 500 |
Forza di fissaggio F2(N) | 500 | A(mm) | 15.9 | A1(mm) | 33 |
A2(mm) | 7.1 | B(mm) | 15.9 | B1(mm) | 27 |
B5(mm) | 2 | C1(mm) | 12.7 | D(mm) | 4.4 |
D1(mm) | 6.3 | H(mm) | 43.5 | L=lunghezza(mm) | 67.9 |
L1(mm) | 34.9 | L2(mm) | 12 | M(mm) | M4x20 |
F2=forza di fissaggio(N) | 500 |
Si trova sulla pagina di Mini morsetto a leva a spinta-trazione con staffa di montaggio (K1545), il codice articolo è il seguente: K1545.00500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1545.00500.
Configura
Proprietà di base
Corpo con finitura superficiale
Tipo
Materiale corpo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1545.10500 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale corpo | Corpo con finitura superficiale |
---|---|---|---|---|---|---|
33.24 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | lucido |