Morsetti a spinta-trazione versione per impieghi gravosi con leva manuale reversibile (K0088) (K0088.500003)

Morsetti a spinta-trazione versione per impieghi gravosi con leva manuale reversibile (K0088) K0088.500003

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0088.500003

Marca: KIPP

Prezzo: 224.30

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Corsa S: 100 mm

Colore dei componenti: rosso

Forza manuale FH: 200 N

Forza di serraggio F1: 12100 N

Forza di fissaggio F2: 50000 N


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0088.500003

Codice componente
K0088.500003
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa S
(mm)
Colore dei componenti Forza manuale FH
(N)
Forza di serraggio F1
(N)
Forza di fissaggio F2
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
C1
(mm)
C2
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
M
(mm)
Asta di spinta estesa/forza di bloccaggio F1

224.30 €

1 4 giorni 100rosso20012100500002541070708557502810.33036039013660155M1610 mm/1800 N, 20 mm/1100 N, 30 mm/750 N, 40 mm/800 N, 50 mm/820 N, 70 mm/1000 N, 80 mm/1300 N, 90 mm/1900 N, 95 mm/2500 N, 97 mm/3100 N, 99 mm/4500 N, 100 mm/12100 N

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio Corpo con finitura superficiale fosfatato Materiale dei componenti Plastica
Angolo di apertura della maniglia 185° Presa leva manuale riposizionabile

Si trova sulla pagina di Morsetti a spinta-trazione versione per impieghi gravosi con leva manuale reversibile (K0088), il codice articolo è il seguente: K0088.500003.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0088.500003.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0088.0600
K0088.060003
K0088.1200
K0088.120003
K0088.2500
K0088.250003
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Corsa S
(mm)
Colore dei componenti Forza manuale FH
(N)
Forza di serraggio F1
(N)
Forza di fissaggio F2
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
C1
(mm)
C2
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
M
(mm)
Asta di spinta estesa/forza di bloccaggio F1

60.85 €

1 4 giorni 32blu14058006000892536.5-4633.423125.514127127383065M85 mm/1100 N, 10 mm/700 N, 15 mm/750 N, 20 mm/800 N, 25 mm/850 N, 30 mm/1460 N, 31 mm/1900 N, 32 mm/5800 N

60.85 €

1 4 giorni 32rosso14058006000892536.5-4633.423125.514127127383065M85 mm/1100 N, 10 mm/700 N, 15 mm/750 N, 20 mm/800 N, 25 mm/850 N, 30 mm/1460 N, 31 mm/1900 N, 32 mm/5800 N

98.15 €

1 4 giorni 50blu15093001200013383541614132188.5201961885540106M105 mm/1670 N, 10 mm/900 N, 15 mm/730 N, 20 mm/700 N, 25 mm/720 N, 30 mm/850 N, 35 mm/1000 N, 40 mm/1100 N, 45 mm /1500 N, 48 mm/2200 N, 49 mm/2900 N, 50 mm/9300 N

98.15 €

1 4 giorni 50rosso15093001200013383541614132188.5201961885540106M105 mm/1670 N, 10 mm/900 N, 15 mm/730 N, 20 mm/700 N, 25 mm/720 N, 30 mm/850 N, 35 mm/1000 N, 40 mm/1100 N, 45 mm /1500 N, 48 mm/2200 N, 49 mm/2900 N, 50 mm/9300 N

144.84 €

1 4 giorni 75blu17011000250001971145458254412210.32527030010360125M1210 mm/1000 N, 20 mm/720 N, 30 mm/600 N, 40 mm/700 N, 50 mm/880 N, 60 mm/1180 N, 70 mm/1900 N, 72 mm/2300 N, 74 mm /3530 N, 75 mm/11000 N

144.84 €

1 4 giorni 75rosso17011000250001971145458254412210.32527030010360125M1210 mm/1000 N, 20 mm/720 N, 30 mm/600 N, 40 mm/700 N, 50 mm/880 N, 60 mm/1180 N, 70 mm/1900 N, 72 mm/2300 N, 74 mm /3530 N, 75 mm/11000 N

Supporto tecnico