Prigionieri DIN 6379 (K0697) (K0697.0880)

Prigionieri DIN 6379 (K0697) K0697.0880

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0697.0880

Marca: KIPP

Prezzo: 1.40

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Misura nominale vite (M): 8

Lunghezza L (mm): 80 mm

B1: 11 mm

B2: 50 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0697.0880

Codice componente
K0697.0880
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)

1.40 €

1 4 giorni 8801150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Corpo con finitura superficiale temprato Colore principale nero

Si trova sulla pagina di Prigionieri DIN 6379 (K0697), il codice articolo è il seguente: K0697.0880.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0697.0880.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0697.0650
K0697.0663
K0697.0680
K0697.10100
K0697.10125
K0697.10160
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)

0.86 €

1 4 giorni 650930

0.98 €

1 4 giorni 663940

1.06 €

1 4 giorni 680950

1.97 €

1 4 giorni 101001375

1.99 €

1 4 giorni 101251375

2.75 €

1 4 giorni 1016013100

Supporto tecnico