Prigionieri con fermo a vite per l'incollaggio (K0404) (Codici componente - Download CAD)

Prigionieri con fermo a vite per l'incollaggio (K0404)
· Possibile produzione economica di filettature esterne

· Acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0404.1120801
K0404.1120802
K0404.1160301
K0404.1160302
K0404.1160401
K0404.1160402
K0404.1160501
K0404.1160502
K0404.1160601
K0404.1160602
K0404.1160801
K0404.1160802
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Materiale principale Corpo con finitura superficiale L2
(mm)
L1
(mm)

1.77 €

1 4 giorni 1280Acciaioblu-passivato217

3.82 €

1 4 giorni 1280Acciaio inoxlucido217

1.13 €

1 4 giorni 1630Acciaioblu-passivato222

2.53 €

1 4 giorni 1630Acciaio inoxlucido222

1.51 €

1 4 giorni 1640Acciaioblu-passivato222

3.16 €

1 4 giorni 1640Acciaio inoxlucido222

1.71 €

1 4 giorni 1650Acciaioblu-passivato222

3.75 €

1 4 giorni 1650Acciaio inoxlucido222

1.83 €

1 4 giorni 1660Acciaioblu-passivato222

4.30 €

1 4 giorni 1660Acciaio inoxlucido222

1.86 €

1 4 giorni 1680Acciaioblu-passivato222

5.52 €

1 4 giorni 1680Acciaio inoxlucido222

Loading...

Supporto tecnico