Scale in alluminio, autoadesive o con fori (K0757) (K0757.000010X0250)

Scale in alluminio, autoadesive o con fori (K0757) K0757.000010X0250

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0757.000010X0250

Marca: KIPP

Prezzo: 14.92

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Versione 1: orizzontale

N=punto zero: lato sinistro

S=ridimensionamento: parte inferiore

L=lunghezza: 250 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0757.000010X0250

Codice componente
K0757.000010X0250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione 1 N=punto zero S=ridimensionamento L=lunghezza
(mm)

14.92 €

1 4 giorni orizzontalelato sinistroparte inferiore250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Corpo con finitura superficiale anodizzato Colore principale nero
Divisione 1 mm B=larghezza(mm) 15 H=altezza(mm) 2

Si trova sulla pagina di Scale in alluminio, autoadesive o con fori (K0757), il codice articolo è il seguente: K0757.000010X0250.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0757.000010X0250.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0757.000010X0500
K0757.000010X0750
K0757.000010X1000
K0757.010010X0250
K0757.010010X0500
K0757.010010X0750
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Versione 1 N=punto zero S=ridimensionamento L=lunghezza
(mm)

20.59 €

1 4 giorni orizzontalelato sinistroparte inferiore500

31.75 €

1 4 giorni orizzontalelato sinistroparte inferiore750

50.96 €

1 4 giorni orizzontalelato sinistroparte inferiore1000

14.92 €

1 4 giorni verticaleSuperiorelato sinistro250

20.59 €

1 4 giorni verticaleSuperiorelato sinistro500

31.75 €

1 4 giorni verticaleSuperiorelato sinistro750

Supporto tecnico