Codice articolo del costruttore: K0758.000010X0500
Marca: KIPP
Prezzo: 28.42 €
Tempi di consegna: 4 giorni
L=lunghezza: 500 mm
L1=lunghezza totale: 500 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0758.000010X0500
Materiale principale | Alluminio | Corpo con finitura superficiale | rettificato e anodizzato | Colore principale | nero |
---|---|---|---|---|---|
N=punto zero | lato sinistro | Divisione | 1 mm | S=ridimensionamento | parte inferiore |
B=larghezza(mm) | 30 | H=altezza(mm) | 6 |
Si trova sulla pagina di Righe lineari autoadesive o con fori per viti in alluminio (K0758), il codice articolo è il seguente: K0758.000010X0500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0758.000010X0500.
Configura
Proprietà di base
Tipo
L=lunghezza(mm)
L1=lunghezza totale(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0758.000010X1000 |
K0758.100010X0500 |
K0758.100010X1000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | L=lunghezza (mm) | L1=lunghezza totale (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
57.80 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 1000 | ||
30.19 € | 1 | 4 giorni | 500 | 510 | ||
63.70 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 1010 |