Nonius e alluminio di riferimento zero, autoadesive o con fori (K0757) (K0757.00)

Nonius e alluminio di riferimento zero, autoadesive o con fori (K0757) K0757.00

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0757.00

Marca: KIPP

Prezzo: 6.07

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Tipo prodotto: tacca di riferimento zero

Versione 1: orizzontale

N=punto zero: -

S=ridimensionamento: -

L=lunghezza: 30 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0757.00

Codice componente
K0757.00
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo prodotto Versione 1 N=punto zero S=ridimensionamento L=lunghezza
(mm)

6.07 €

1 4 giorni tacca di riferimento zeroorizzontale--30

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Corpo con finitura superficiale anodizzato Colore principale nero
B=larghezza(mm) 15 H=altezza(mm) 2

Si trova sulla pagina di Nonius e alluminio di riferimento zero, autoadesive o con fori (K0757), il codice articolo è il seguente: K0757.00.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0757.00.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0757.0001
K0757.01
K0757.0101
K0757.10
K0757.1001
K0757.11
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo prodotto Versione 1 N=punto zero S=ridimensionamento L=lunghezza
(mm)

8.44 €

1 4 giorni scala di nonioorizzontalelato sinistroSuperiore40

6.07 €

1 4 giorni tacca di riferimento zeroverticale--30

8.44 €

1 4 giorni scala di nonioverticaleSuperiorelato destro40

8.21 €

1 4 giorni tacca di riferimento zeroorizzontale--30

10.78 €

1 4 giorni scala di nonioorizzontalelato sinistroSuperiore40

8.21 €

1 4 giorni tacca di riferimento zeroverticale--30

Supporto tecnico