Codice articolo del costruttore: K0003.1212
Marca: KIPP
Prezzo: 37.17 €
Tempi di consegna: 4 giorni
A: 20 mm
B=larghezza: 40 mm
B1: 14 mm
D: M12x100
D1=filettatura: M12
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0003.1212
Codice componente
|
---|
K0003.1212 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | D | D1=filettatura | E1 (mm) | E2 (mm) | F (mm) | G (per cava a T) (mm) | L=lunghezza (mm) | F (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.17 € | 1 | 4 giorni | 20 | 40 | 14 | M12x100 | M12 | 21 | 40 | 10-40 | 12 | 100 | 20.2 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio |
---|
Si trova sulla pagina di Gruppi fascette di fissaggio (K0003), il codice articolo è il seguente: K0003.1212.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0003.1212.
Configura
Proprietà di base
Tipo
A(mm)
B=larghezza(mm)
B1(mm)
D
D1=filettatura
E1(mm)
E2(mm)
F(mm)
G (per cava a T)(mm)
L=lunghezza(mm)
F(kN)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0003.1010 |
K0003.1214 |
K0003.1616 |
K0003.1618 |
K0003.2020 |
K0003.2022 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A (mm) | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | D | D1=filettatura | E1 (mm) | E2 (mm) | F (mm) | G (per cava a T) (mm) | L=lunghezza (mm) | F (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.16 € | 1 | 4 giorni | 15 | 30 | 12 | M10x80 | M10 | 15 | 30 | 8-32 | 10 | 80 | 13.9 | ||
37.17 € | 1 | 4 giorni | 20 | 40 | 14 | M12x100 | M12 | 21 | 40 | 10-38 | 14 | 100 | 20.2 | ||
51.80 € | 1 | 4 giorni | 25 | 50 | 18 | M16x125 | M16 | 26 | 45 | 13-49 | 16 | 125 | 37.8 | ||
53.88 € | 1 | 4 giorni | 25 | 50 | 18 | M16x125 | M16 | 26 | 45 | 13-46 | 18 | 125 | 37.8 | ||
84.26 € | 1 | 4 giorni | 30 | 60 | 22 | M20x160 | M20 | 30 | 60 | 16-65 | 20 | 160 | 58.8 | ||
84.26 € | 1 | 4 giorni | 30 | 60 | 22 | M20x160 | M20 | 30 | 60 | 16-65 | 22 | 160 | 58.8 |