Codice articolo del costruttore: K1516.18
Marca: KIPP
Prezzo: 20.40 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale principale: Acciaio ad alto tenore di carbonio
A=altezza: 25 mm
B1: 18 mm
B2=larghezza: 50 mm
B3: 18 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1516.18
Codice componente
|
---|
K1516.18 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | A=altezza (mm) | B1 (mm) | B2=larghezza (mm) | B3 (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | L=lunghezza (mm) | F (kN) | per vite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.40 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | 25 | 18 | 50 | 18 | 35 | 47 | 160 | 37.8 | M16/M18 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Fascetta di fissaggio DIN 6314 diritte, acciaio o alluminio (K1516), il codice articolo è il seguente: K1516.18.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1516.18.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale principale
A=altezza(mm)
B1(mm)
B2=larghezza(mm)
B3(mm)
E1(mm)
E2(mm)
L=lunghezza(mm)
F(kN)
per vite
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1516.12 |
K1516.14 |
K1516.16 |
K1516.20 |
K1516.201 |
K1516.206 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale principale | A=altezza (mm) | B1 (mm) | B2=larghezza (mm) | B3 (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | L=lunghezza (mm) | F (kN) | per vite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | 20 | 14 | 40 | 14 | 28 | 26 | 100 | 20.2 | M12/M14 | ||
12.71 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | 20 | 14 | 40 | 14 | 28 | 36 | 125 | 20.2 | M12/M14 | ||
15.44 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | 25 | 18 | 50 | 18 | 35 | 27 | 125 | 37.8 | M16/M18 | ||
29.14 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | 30 | 22 | 60 | 22 | 41 | 38 | 160 | 58.8 | M20/M22 | ||
36.29 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | 30 | 22 | 60 | 22 | 41 | 58 | 200 | 58.8 | M20/M22 | ||
27.93 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 10 | 7 | 20 | 8 | 13.5 | 13 | 50 | 4.82 | M6 |