Tallone scanalato con cinghie di fissaggio (K0001) (K0001.16)

Tallone scanalato con cinghie di fissaggio (K0001) K0001.16

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0001.16

Marca: KIPP

Prezzo: 71.50

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

A: 42 mm

B=larghezza: 50 mm

D: 18 mm

H=altezza: 30 mm

H1: 6 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0001.16

Codice componente
K0001.16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B=larghezza
(mm)
D
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
F
(kN)

71.50 €

1 4 giorni 4250183061607332537.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio

Si trova sulla pagina di Tallone scanalato con cinghie di fissaggio (K0001), il codice articolo è il seguente: K0001.16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0001.16.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0001.051
K0001.06
K0001.061
K0001.08
K0001.081
K0001.20
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B=larghezza
(mm)
D
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
F
(kN)

11.57 €

1 4 giorni 13125.583502381.23.42

12.22 €

1 4 giorni 101671034017101.64.82

12.22 €

1 4 giorni 171671036329101.64.82

12.89 €

1 4 giorni 1220912450221228.77

15.55 €

1 4 giorni 2120912480371228.77

107.59 €

1 4 giorni 5260223082009240658.8

Supporto tecnico