Codice articolo del costruttore: K1694.10
Marca: KIPP
Prezzo: 44.71 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Corsa S: 5.5 mm
D=diametro: 30 mm
D1=filettatura: M10
H=altezza: 20 mm
H1: 10 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1694.10
Codice componente
|
---|
K1694.10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa S (mm) | D=diametro (mm) | D1=filettatura | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | SW1 (mm) | Coppia di serraggio max (Nm) | Forza di serraggio (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.71 € | 1 | 4 giorni | 5.5 | 30 | M10 | 20 | 10 | 15 | 15 | 20.5 | 24 | 8 | 75 | 8 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Corpo con finitura superficiale | ossidato nero | Colore principale | nero |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio per molle | Componente di finitura superficiale | ossidato nero | Colore dei componenti | nero |
Si trova sulla pagina di Camme di bloccaggio (K1694), il codice articolo è il seguente: K1694.10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1694.10.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Corsa S(mm)
D=diametro(mm)
D1=filettatura
H=altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
SW1(mm)
Coppia di serraggio max(Nm)
Forza di serraggio(kN)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1694.08 |
K1694.12 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corsa S (mm) | D=diametro (mm) | D1=filettatura | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | SW1 (mm) | Coppia di serraggio max (Nm) | Forza di serraggio (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.01 € | 1 | 4 giorni | 4.4 | 24 | M8 | 16 | 8 | 12 | 12 | 16.4 | 19 | 6 | 50 | 5.2 | ||
54.21 € | 1 | 4 giorni | 6.2 | 34 | M12 | 24 | 12 | 18 | 17 | 23.2 | 27 | 10 | 90 | 9.3 |