Supporti di fissaggio a gancio, forma B, con esagono (K0017) (K0017.10080)

Supporti di fissaggio a gancio, forma B, con esagono (K0017) K0017.10080

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0017.10080

Marca: KIPP

Prezzo: 32.60

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D: 20 mm

D1=filettatura: M10

D2: M12 mm

D3: 32 mm

L=altezza: 80 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0017.10080

Codice componente
K0017.10080
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
D3
(mm)
L=altezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)

32.60 €

1 4 giorni 20M10M12328011030233039.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma B Forma-Tipo con esagono

Si trova sulla pagina di Supporti di fissaggio a gancio, forma B, con esagono (K0017), il codice articolo è il seguente: K0017.10080.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0017.10080.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0017.08055
K0017.10063
K0017.12080
K0017.12100
K0017.16080
K0017.16100
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
D3
(mm)
L=altezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)

26.34 €

1 4 giorni 18M8M824557425202229.4

30.16 €

1 4 giorni 20M10M1232639330213039.2

37.84 €

1 4 giorni 25M12M12408011040253649

41.34 €

1 4 giorni 25M12M124010013040283649

49.02 €

1 4 giorni 32M16M16508011040254678.4

53.57 €

1 4 giorni 32M16M165010013040284678.4

Supporto tecnico