Codice articolo del costruttore: K0012.508
Marca: KIPP
Prezzo: 44.53 €
Tempi di consegna: 4 giorni
B: 12 mm
D=diametro: 20 mm
D1: 8.6 mm
D3: 12 mm
H=altezza: 52.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0012.508
Codice componente
|
---|
K0012.508 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | D=diametro (mm) | D1 (mm) | D3 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H3 (mm) | R (mm) | R1 (mm) | F max. (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.53 € | 1 | 4 giorni | 12 | 20 | 8.6 | 12 | 52.5 | 25 | 12.5 | 12.5 | 40 | 6.5 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Forma | D |
---|
Si trova sulla pagina di Morsetto a gancio con gancio lungo forma D (K0012), il codice articolo è il seguente: K0012.508.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0012.508.
Configura
Proprietà di base
Tipo
B(mm)
D=diametro(mm)
D1(mm)
D3(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
H3(mm)
R(mm)
R1(mm)
F max.(kN)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0012.506 |
K0012.510 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | B (mm) | D=diametro (mm) | D1 (mm) | D3 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H3 (mm) | R (mm) | R1 (mm) | F max. (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.63 € | 1 | 4 giorni | 9 | 16 | 7 | 10 | 42.5 | 22 | 10.5 | 10 | 30 | 4.5 | ||
60.96 € | 1 | 4 giorni | 18 | 25 | 10.6 | 14 | 66.5 | 32 | 16.5 | 16 | 50 | 11.8 |