Codice articolo del costruttore: K1054.06120351
Marca: KIPP
Prezzo: 4.36 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Colore principale: nero
Tipo: I
Versione 2: tipo i
Larghezza scanalatura: 6 mm
B: 6 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1054.06120351
Codice componente
|
---|
K1054.06120351 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore principale | Tipo | Versione 2 | Larghezza scanalatura (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | H (mm) | Elemento pannello (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.36 € | 1 | 4 giorni | nero | I | tipo i | 6 | 6 | 7 | 4.4 | 9.1 | 2.0 - 3.5 |
Loading...
Materiale principale | Plastica | L=lunghezza(mm) | 2000 |
---|
Si trova sulla pagina di Profili di copertura e adattatore tipo B e tipo I (K1054), il codice articolo è il seguente: K1054.06120351.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1054.06120351.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Colore principale
Tipo
Versione 2
Larghezza scanalatura(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
H(mm)
Elemento pannello(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1054.06120350 |
K1054.08120601 |
K1054.08140600 |
K1054.08140601 |
K1054.10220601 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore principale | Tipo | Versione 2 | Larghezza scanalatura (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | H (mm) | Elemento pannello (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.36 € | 1 | 4 giorni | Naturale | I | tipo i | 6 | 6 | 7 | 4.4 | 9.1 | 2.0 - 3.5 | ||
7.04 € | 1 | 4 giorni | nero | I | tipo i | 8 | 8 | 9.4 | 6.6 | 9.1 | 2.0 - 6.0 | ||
3.14 € | 1 | 4 giorni | Naturale | I | tipo i | 8 | 8 | 9.4 | 6.6 | 11 | 4.0 - 6.0 | ||
3.44 € | 1 | 4 giorni | nero | I | tipo i | 8 | 8 | 9.4 | 6.6 | 11 | 4.0 - 6.0 | ||
4.70 € | 1 | 4 giorni | nero | B | tipo b | 10 | 10 | — | — | 13 | 2.0 - 6.0 |