Codice articolo del costruttore: K0493.4240X500
Marca: KIPP
Prezzo: 15.30 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale principale: Alluminio
Descrizione: 40 x 40 x 4
L max.: 5000 mm
D2: 32 mm
L=lunghezza: 500 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0493.4240X500
Codice componente
|
---|
K0493.4240X500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | Descrizione | L max. (mm) | D2 (mm) | L=lunghezza (mm) | D1=diametro esterno (mm) | Corpo con finitura superficiale | Codice acciaio | Profilo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.30 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 40 x 40 x 4 | 5000 | 32 | 500 | 40 ±0,3 | anodizzato | EN AW-6060 | - |
Loading...
Denominazione | Tubo Quadro |
---|
Si trova sulla pagina di Tubi quadrati (K0493), il codice articolo è il seguente: K0493.4240X500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0493.4240X500.
Configura
Proprietà di base
Profilo
Tipo
Materiale principale
Descrizione
L max.(mm)
D2(mm)
L=lunghezza(mm)
D1=diametro esterno(mm)
Corpo con finitura superficiale
Codice acciaio
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0493.4120X1000 |
K0493.4120X2000 |
K0493.4120X500 |
K0493.4125X1000 |
K0493.4125X2000 |
K0493.4125X500 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale principale | Descrizione | L max. (mm) | D2 (mm) | L=lunghezza (mm) | D1=diametro esterno (mm) | Corpo con finitura superficiale | Codice acciaio | Profilo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.25 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 20 x 20 x 1 | - | 18 | 1000 | 20 ±0,3 | passiviert | 1.0037 | Ø20 | ||
30.43 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 20 x 20 x 1 | - | 18 | 2000 | 20 ±0,3 | passiviert | 1.0037 | Ø20 | ||
7.61 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 20 x 20 x 1 | - | 18 | 500 | 20 ±0,3 | passiviert | 1.0037 | Ø20 | ||
15.26 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 25 x 25 x 1,5 | - | 22 | 1000 | 25 ±0,3 | passiviert | 1.0037 | Ø25 | ||
34.06 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 25 x 25 x 1,5 | - | 22 | 2000 | 25 ±0,3 | passiviert | 1.0037 | Ø25 | ||
7.61 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 25 x 25 x 1,5 | - | 22 | 500 | 25 ±0,3 | passiviert | 1.0037 | Ø25 |