Codice articolo del costruttore: K0627.125152X2000
Marca: KIPP
Prezzo: 21.49 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Peso approssimativo: 0.357 kg/m
C: 1.5 mm
A=larghezza: 25 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0627.125152X2000
Materiale principale | Alluminio | L=lunghezza(mm) | 2000 |
---|
Si trova sulla pagina di Tubi quadrati (K0627), il codice articolo è il seguente: K0627.125152X2000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0627.125152X2000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Peso approssimativo(kg/m)
C(mm)
A=larghezza(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0627.120152X2000 |
K0627.130202X2000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Peso approssimativo (kg/m) | C (mm) | A=larghezza (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.68 € | 1 | 4 giorni | 0.3 | 1.5 | 20 | ||
31.67 € | 1 | 4 giorni | 0.607 | 2 | 30 |