Sedi coniche forma D DIN 6319, edizione 10/01 (K0729) (K0729.205)

Sedi coniche forma D DIN 6319, edizione 10/01 (K0729) K0729.205

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0729.205

Marca: KIPP

Prezzo: 0.46

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno: 10.5 mm

Diametro interno: 6 mm

H=altezza: 2.1 mm

Materiale principale: Acciaio dolce

Corpo con finitura superficiale: cementato


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0729.205

Codice componente
K0729.205
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(mm)
Diametro interno
(mm)
H=altezza
(mm)
Materiale principale Corpo con finitura superficiale D5
(mm)
H2
(mm)
Carico massimo (solo carico statico)
(kN)
per vite Ø

0.46 €

1 4 giorni 10.562.1Acciaio dolcecementato9.253.16.55

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma D

Si trova sulla pagina di Sedi coniche forma D DIN 6319, edizione 10/01 (K0729), il codice articolo è il seguente: K0729.205.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0729.205.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0729.0212
K0729.0216
K0729.0220
K0729.206
K0729.208
K0729.210
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(mm)
Diametro interno
(mm)
H=altezza
(mm)
Materiale principale Corpo con finitura superficiale D5
(mm)
H2
(mm)
Carico massimo (solo carico statico)
(kN)
per vite Ø

2.55 €

1 4 giorni 2414.25Acciaio inoxlucido2082412

3.93 €

1 4 giorni 30196.2Acciaio inoxlucido269.34516

5.46 €

1 4 giorni 3623.27.5Acciaio inoxlucido3111.67120

0.38 €

1 4 giorni 127.12.8Acciaio dolcecementato11496

0.43 €

1 4 giorni 179.63.5Acciaio dolcecementato14.55.6178

0.60 €

1 4 giorni 21124.2Acciaio dolcecementato18.56.32610

Supporto tecnico