Codice articolo del costruttore: K0729.305
Marca: KIPP
Prezzo: 0.47 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro esterno: 15 mm
Diametro interno: 6 mm
H=altezza: 2.5 mm
Materiale principale: Acciaio ad alto tenore di carbonio
Corpo con finitura superficiale: cementato
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0729.305
Codice componente
|
---|
K0729.305 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (mm) | Diametro interno (mm) | H=altezza (mm) | Materiale principale | Corpo con finitura superficiale | D5 (mm) | H2 (mm) | Carico massimo (solo carico statico) (kN) | per vite Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.47 € | 1 | 4 giorni | 15 | 6 | 2.5 | Acciaio ad alto tenore di carbonio | cementato | 9.25 | 3.5 | 6.5 | 5 |
Loading...
Forma | G |
---|
Si trova sulla pagina di Sedi coniche forma G, D4>D3, DIN 6319, edizione 10/01 (K0729), il codice articolo è il seguente: K0729.305.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0729.305.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro esterno(mm)
Diametro interno(mm)
H=altezza(mm)
Materiale principale
Corpo con finitura superficiale
D5(mm)
H2(mm)
Carico massimo (solo carico statico)(kN)
per vite Ø
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0729.0312 |
K0729.0316 |
K0729.0320 |
K0729.306 |
K0729.308 |
K0729.310 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno (mm) | Diametro interno (mm) | H=altezza (mm) | Materiale principale | Corpo con finitura superficiale | D5 (mm) | H2 (mm) | Carico massimo (solo carico statico) (kN) | per vite Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.55 € | 1 | 4 giorni | 36 | 14.2 | 6 | Acciaio inox | lucido | 20 | 9 | 24 | 12 | ||
9.13 € | 1 | 4 giorni | 44 | 19 | 7 | Acciaio inox | lucido | 26 | 10.1 | 45 | 16 | ||
13.63 € | 1 | 4 giorni | 50 | 23.2 | 8 | Acciaio inox | lucido | 31 | 12 | 71 | 20 | ||
0.75 € | 1 | 4 giorni | 17 | 7.1 | 4 | Acciaio ad alto tenore di carbonio | cementato | 11 | 5.2 | 9 | 6 | ||
1.13 € | 1 | 4 giorni | 24 | 9.6 | 5 | Acciaio ad alto tenore di carbonio | cementato | 14.5 | 6.8 | 17 | 8 | ||
1.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | 12 | 5 | Acciaio ad alto tenore di carbonio | cementato | 18.5 | 7.1 | 26 | 10 |